Grupos de mercadorias

Polioximetileno (POM)

Siglas POM
Designação Polioxidometileno (copolímero)
Propriedades mecânicas  
  Estado da amostra de teste padrão
  Resistência à tração [Mpa] não especificado
  Módulo E (tração) [Mpa] 2700
  Dureza por penetração de esfera [Mpa] 145
Propriedades físicas  
  Espessura [g/cm³] 1,4
  Ponto de fusão [°C] 167
Temperaturas de serviço  
  Temp. máx. em curto tempo [°C] 140
  Temp. máx. contínua [°C] 100
  Temp. mín. de aplicação [°C] -50
Outras características  
  Comportamento de queima de acordo com UL 94 HB
  Absorção de água
  (clima normal) [%]
0,2
Resistência química  
  Graxas minerais, óleos +
  Gasolina +
  Ácidos fracos/fortes +/-
  Soluções alcalinas fracas/fortes +/+
  Percloroetileno +
  Tricloroetileno -
  Acetona +
  Álcoois +
  Resistência à hidrólise
  (água quente)
+
  Condições climáticas/Raios UV o
+ resistente / o pouca resistência / - não resistente
Estes dados são indicativos, portanto não estão sujeitos à garantia se não estiverem corretos. As propriedades dos termoplásticos dependem em grande parte de sua composição concreta e seus aditivos.

Voltar para visão geral
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33