Grupos de mercadorias

Poliamida (PA 6.6)
Poliamida com 50% de fibra de vidro (PA 6.6 GF 50)

Siglas PA 6.6 PA 6.6 GF 50
Designação Poliamida
(policondensado)
Poliamida com 50% fibra de vidro
Propriedades mecânicas    
  Estado da amostra de teste seco/úmido seco/úmido
  Resistência à tração [Mpa] não especificado 230/180
  Módulo E (Tração) [Mpa] 3100/1100 16000/12500
  Dureza por penetração de esfera [Mpa] 160/100 300/260
Propriedades físicas    
  Espessura [g/cm³] 1,14 1,55
  Ponto de fusão [°C] 260 260
Temperaturas de serviço    
  Temp. máx. em curto tempo [°C] 200 240
  Temp. máx. contínua [°C] 100 130
  Temp. de aplicação mínima [°C] -40 -40
Outras características    
  Comportamento de queima de acordo com UL 94 V-2 HB
  Absorção de água
  (clima norma) [%]
2,8 1,2
Resistência química    
  graxas minerais, óleos + +
  Gasolina + +
  Ácidos fracos/fortes o/- o/-
  Soluções alcalinas fracas/fortes +/o o/-
  Percloroetileno + +
  Tricloroetileno + +
  Acetona + +
  Álcoois + +
  Resistência à hidrólise
  (água quente)
o o
  Condições climáticas/Raios UV o o
+ resistente / o pouca resistência / - não resistente
Estes dados são indicativos, portanto não estão sujeitos à garantia se não estiverem corretos. As propriedades dos termoplásticos dependem em grande parte de sua composição concreta e seus aditivos.

Voltar para visão geral
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33