Grupos de mercadorias

Liga de zinco

Nº de material ZL0430
DIN Número de material ZL2
Siglas GD-ZnAl4Cu3
Descrição Liga de zinco
Composição
Componentes da liga [%]
Al: 3,8 - 4,2
Cu: 2,7 - 3,3
Espessura [g/cm³] 6,80
Limite de elasticidade
Rp0,2 [N/mm²] mín - máx.
270
Resistência à tração
Rm [N/mm²]  mín - máx.
340
Alongamento na ruptura
A [ % ]  mín - máx.
6
Dureza Brinell
Referência HB
130

Resistência à corrosão
em atmosfera normal/td>
boa

Resistência à corrosão
em atmosfera no nível do mar
ruim
Usinabilidade boa
Soldabilidade k. A.
Anodização inadequada
Polir com alto brilho
mecânico
bom
Principais usos Indústria automotiva, engenharia mecânica e de aparelhos, indústria sanitária, equipamentos de precisão e engenharia elétrica, utensílios, brinquedos
Estes dados são indicativos, portanto não estão sujeitos à garantia se não estiverem corretos. As propriedades dos materiais de metal dependem fortemente do seu tratamento térmico e/ou mecânico.

Voltar para visão geral
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33