Grupos de mercadorias

Liga de cobre-zinco

voltar

Liga de cobre-zinco

Nº de material CW614N (MS58)
Número de material DIN 2.0401
Siglas CuZn39Pb3
Descrição Liga de cobre-zinco
Composição
Componentes da liga [%]
Cu: 57 - 59
Pb: 2,5 - 3,5
Zn: Rest
Espessura [g/cm³] 8,47
Limite de elasticidade
Rp0,2 [N/mm²] mín - máx
160 - 390
Resistência à tração
Rm [N/mm²]  mín - máx.
360 - 500
Alongamento na ruptura
A [ % ]  mín - máx.
8 - 20
Dureza Brinell
Referência HB
90 - 150

Resistência à corrosão
em atmosfera normal
boa

Resistência à corrosão
em atmosfera no nível do mar
moderada
Usinabilidade muito boa
Soldabilidade moderada - ruim
Anodização inadequada
Polir com alto brilho
mecânico
muito bom
Principais usos Componentes com design de corte, por ex., guarnições, peças de relógios, engenharia mecânica geral, engenharia elétrica
Estes dados são indicativos, portanto não estão sujeitos à garantia se não estiverem corretos. As propriedades dos materiais de metal dependem fortemente do seu tratamento térmico e/ou mecânico.

Voltar para visão geral
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33