Grupos de mercadorias

Liga de alumínio forjado temperável

voltar

Liga de alumínio forjado temperável

Nº de material EN AW-6060
Número de material DIN 3.3206
Siglas AlMgSi
Descrição Liga de alumínio forjado curável
Composição
Teor dos elementos de liga [%]
Mg: 0,35 - 0,6
Si: 0,3 - 0,6
Espessura [g/cm³] 2,70
Limite de elasticidade
Rp0,2 [N/mm²] mín - máx.
80 - 150
Resistência à tração
Rm [N/mm²]  mín - máx.
150 - 215
Alongamento na ruptura
A [ % ]  mín - máx.
8 - 16
Dureza Brinell
Referência HB
45

Resistência à corrosão
em uma atmosfera normal
muito boa

Resistência à corrosão
em atmosfera no nível do mar
muito boa
Usinabilidade moderada
Soldabilidade boa
Anodização muito bom (proteção contra corrosão)
muito bom (decorativo)
Polir com alto brilho
mecânico
muito bom
Principais usos Componentes de média resistência: janelas, portas, carrocerias de veículos, perfis metálicos, utensílios domésticos, decorações, parafusos

Estes dados são indicativos, portanto não estão sujeitos à garantia se não estiverem corretos. As propriedades dos materiais de metal dependem fortemente do seu tratamento térmico e/ou mecânico.

Voltar para visão geral

Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Chile
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33