Grupos de mercadorias

Ferro fundido com grafite nodular (ferro fundido nodular)

voltar

Ferro fundido com grafite nodular (ferro fundido nodular)

Tipo de fundição Ferro fundido com grafite nodular (Ferro fundido nodular)
Nº de material  EN-JS1020
Padrão EU (AISI) 60-40-18
DIN EN 10027-2  
Siglas EN-GJS-400 
Designação antiga  GGG 40
DIN EN 1563
Composição
[%]
 - 
Espessura [g/cm³] 7,10
R0,2 N/mm²
Limite de elasticidade
240
0,1% -Limite de elasticidade
Rp0,1  N/mm²
 - 
Resistência à tração
Rm [N/mm²]
400
Dureza Brinell  HB30
Peça de amostra <30mm
135-180
Alongamento na ruptura  A%
min: 15
Módulo E    E   KN/mm² 169
Resistência à compressão   Sdb  N/mm² 700
Aplicabilidade muito boa
Soldabilidade  condicionalmente, soldável com eletrodos especiais
Resistência à compressão  - 
Propriedade de funcionamento de emergência boa
Condutibilidade térmica  - 
Propriedade de amortecimento  - 
Fundibilidade muito boa
Outras propriedades Alta resistência mesmo sob carga dinâmica
Superfície curável
Estrutura Principalmente ferrítico
Principais usos Peças de embreagem, construção de motores, árvores de cames, adaptadores, tubos para tubagens de água e gás, rodas de pás, anéis de bicos, caixas, peças para engenharia mecânica geral,
grampos de fixação com força de fixação para baixo, grampos esticadores, grampos tipo torpedo, grampos, guinchos, suporte de prensas
Estes dados são indicativos, portanto não estão sujeitos à garantia se não estiverem corretos. As propriedades dos materiais de aço dependem fortemente do seu tratamento térmico e/ou mecânico.

Voltar para visão geral
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33