Grupos de mercadorias

Ferro fundido com grafite lamelar

voltar

Ferro fundido com grafite lamelar

Tipo de fundição Ferro fundido com grafite lamelar
Nº de material  EN-JL-1040
Padrão EU (AISI) No 25 B
DIN EN 10027-2 5.1301
Siglas EN-GJL-250 
Designação antiga GG-25
DIN 1561
Composição
[%]
C: 3,20-3,50
Si: 2,50-2,70
Mn:0,50-0,80
P: 0,1-. 0,2
S: 0,1
Cu:0,1-0,6
Espessura [g/cm³] 7,20
R0,2 N/mm²
Limite de elasticidade
 - 
0,1% -Limite elástico
Rp0,1  N/mm²
165-228
Resistência à tração
Rm [N/mm²]
250-350
Dureza Brinell  HB30
Peça de amostra <30mm
190-230
Alongamento na ruptura A% 0,8-0,3
Módulo E    E   KN/mm² 103-118
Resistência à compressão   Sdb  N/mm² 840
Aplicabilidade muito boa
Soldabilidade  condicionalmente, soldável com eletrodos especiais
Resistência à compressão boa
Propriedade de funcionamento de emergência boa
Condutibilidade térmica gut
Propriedade de amortecimento gut
Fundibilidade muito boa
Outras características  
Estrutura Perlítica
Principais usos Máquinas-ferramentas, caixas de engrenagens, bases de máquinas
Espessuras de parede recomendadas:
até 30mm, Compressores, peças hidráulicas, peças de bomba e de montagem altamente solicitada, placas de rater, paletes
Estes dados são indicativos, portanto não estão sujeitos à garantia se não estiverem corretos. As propriedades dos materiais de aço dependem fortemente do seu tratamento térmico e/ou mecânico.

Voltar para visão geral
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33