Grupos de mercadorias

Ferro fundido com grafite lamelar

voltar

Ferro fundido com grafite lamelar

Tipo de fundição Ferro fundido com grafite lamelar
Nº de material EN-JL-1030
Padrão EU (AISI) No 20 B
DIN EN 10027-2 5.1300
Siglas EN-GJL-200
Designação antiga  GG20
DIN 1561
Composição
[%]
C: 2,95-3,45
Si: 2,10-2,90
Mn: 0,55-0,75
P: 0,10-0,20
S: 0,04-0,07
Espessura [g/cm³] 7,15
R0,2 N/mm²
Limite de elasticidade
 - 
0,1% -Limite de alongamento
Rp0,1  N/mm²
130-195
Resistência à tração
Rm [N/mm²]
200…300
Dureza Brinell HB30
Peça de amostra <30mm
180-220
Alongamento na ruptura A% 0,8-0,3
Módulo E    E   KN/mm² 88-113
Resistência à compressão Sdb  N/mm² 720
Aplicabilidade muito boa
Soldabilidade condicionalmente, soldável com eletrodos especiais
Resistência à compressão boa
Propriedade de funcionamento de emergência boa
Condutividade térmica boa
Propriedade de amortecimento boa
Fundibilidade muito boa
Outras propriedades  
Estrutura Ferrítico/perlítica
Principais usos Para peças complicadas ricas em contorno, muito versátil
Quadros de máquinas, caixas de transmissão, caixas de mancal, bombas, engenharia geral
Espessuras de parede recomendadas:
até 20mm, guarnições, bombas, peças para engenharia mecânica geral,
manípulo cruzado, manípulo em estrela
Estes dados são indicativos, portanto não estão sujeitos à garantia se não estiverem corretos. As propriedades dos materiais de aço dependem fortemente do seu tratamento térmico e/ou mecânico.

Voltar para visão geral
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33