Grupos de mercadorias

1.1730 Aço ferramenta

voltar

1.1730 Aço ferramenta

Nº de material 1.1730
Padrão EU (AISI)  
Siglas  C45U 
Designação antiga C 45 W
Descrição Aço ferramenta
Composição
Componentes da liga [%]
C: 0,42 - 0,50
Si: 0,15 - 0,40 
Mn: 0,60 - 0,80
P: ≤ 0,030
S: ≤ 0,030
Espessura [g/cm³] 7,85
Limite de elasticidade
Rp0,2 / Re[N/mm²]
 
Resistência à tração
Rm [N/mm²]
Força de uso
1.080 - 1.270
Alongamento na ruptura
A [%]
 
Usinabilidade muito boa
Soldabilidade adequada
Tratamento térmico possível
Outras propriedades  
Principais usos Estação de fixação UNI lock, chave de fenda, formão, lâminas
Estes dados são indicativos, portanto não estão sujeitos à garantia se não estiverem corretos. As propriedades dos materiais de aço dependem fortemente do seu tratamento térmico e/ou mecânico.

Voltar para visão geral

Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Chile
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33