Grupos de mercadorias

1.0503 / 1.0503.07 Aço temperado

voltar

1.0503 / 1.0503.07 Aço temperado

Nº de material 1.0503 / 1.0503.07
Padrão EU (AISI) 1045, 1043 / --
Siglas C45 / C45 K
Designação antiga  
Descrição Aço temperado
Composição
Componentes da liga [%]
C: 0,42 - 0,50
Si: ≤ 0,40
Mn: 0,50 - 0,80
P: ≤ 0,045
S: ≤ 0,045
Cr: ≤ 0,40
Mo: ≤ 0,10
Ni: ≤ 0,40
Espessura [g/cm³] 7,85
Limite de elasticidade
Rp0,2 / Re[N/mm²]
>= 275
Resistência à tração
Rm [N/mm²]
>= 560
Alongamento na ruptura
A [%]
>= 16
Usinabilidade boa
Soldabilidade inadequada
Tratamento térmico possível
Outras propriedades  
Principais usos Batentes, calhas de base, batentes com força de fixação para baixo, pinos de travamento, grampos, receptáculos de gancho de fixação
Estes dados são indicativos, portanto não estão sujeitos à garantia se não estiverem corretos. As propriedades dos materiais de aço dependem fortemente do seu tratamento térmico e/ou mecânico.

Voltar para visão geral

Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Chile
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33