Grupos de mercadorias

1.4542 Aço inoxidável

voltar

Aço martensítico para têmpera por precipatação, estabilizado ao nióbio,
com ótimas características de dureza (1.4542)

Siglas

X5CrNiCuNb16-4

US-Standard (AISI)

630

Composição

Teor dos elementos de liga [%]

C: 0 - 0,07

Cr: 15,00 - 17,00

Cu: 3,00 - 5,00

Mn: 0 - 1,50

Mo: 0 - 0,60

Ni: 3,00 - 5,00

P: 0 - 0,04

S: 0 - 0,015 (0,030*)

Si: 0 - 0,70

Nb: 5 x C - 0,45

Restante: Fe

Tipo de aço inoxidável

C3

Espessura [g/cm³]

7,8

Migração de níquel

[µg/(cm² x semana)] na perspiração artificial (pH4,5)

<0,05

Limite de elasticidade

Rp0,2 [N/mm²]

≥1000

Resistência à tração

Rm [N/mm²]

≥1270

Resistência à corrosão

- boa

- Resistente contra todas as condições naturais de meio ambiente e água do mar parada

Usinabilidade

média - ruim

Soldabilidade

boa

Outras características

- Martensitisch-ferromagnetisches Gefüge von besonderer Festigkeit nach Ausscheidungshärtung

- Polimento mecânico não satisfatório

- Polimento elétrico: médio

- Temperaturas de aplicação -50 - 450°C

Aplicações principais

1.4542 é aplicado quando é necessário obter simultaneamente altos índices de dureza e boa resistência à corrosão:

- Parafusos

- Fusos, eixos

- Discos de cubo

- Equipamentos navais, Offshore

- Equipamentos para o setor aeroespacial, Offshore

Voltar para visão geral

Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Chile
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33