Grupos de mercadorias

1.4401 Aço inoxidável

voltar

Aço cromo-níquel molibdênio, inoxidável austenítico (1.4401)

Siglas

X5CrNiMo17-12-2

US-Standard (AISI)

316

Composição

Teor dos elementos de liga [%]

C:  0 - 0,07

Cr: 16,50 - 18,50

Mn: 0 - 2,00

Mo: 2,00 - 2,50

N: 0 - 0,10

Ni: 10,00 - 13,00

P:  0 - 0,045

S:  0 - 0,015 (0,030*)

Si: 0 - 1,00

Restante: Fe

Tipo de aço inoxidável

A4

Espessura [g/cm³]

8,0

Migração de níquel

[µg/(cm² x semana)] na perspiração artificial (pH4,5)

<0,05

Limite de elasticidade

Rp0,2 [N/mm²]

≥200

Resistência à tração

Rm [N/mm²]

500 - 700

Resistência à corrosão

- ótima

- Resistência média contra concentrações de cloreto e sal assim como contra condições do setor da indústria de produtos alimentícios

- Sensível contra corrosão intercristalina

Usinabilidade

média

Soldabilidade

média

Outras características

- Estrutura austenítica não magnética

- Polimento mecânico brilhante

- Polimento elétrico: ótimo

- Temperaturas de aplicação -50 - 600°C

Aplicações principais

Aplicações gerais com altos níveis de corrosão nas áreas:

- Indústria de produtos alimentícios

- Técnica de piscinas

- Indústria petrolífera

- Construção civil

- Indústria química

- Tecnologia medicinal

Voltar para visão geral

Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Chile
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33