Grupos de mercadorias
Puxadores industriais em plástico com punhos macios - inch
K1877 inch

Puxadores industriais em plástico com punhos macios - inch

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Componentes principais em polipropileno (PP).
Componentes macios em elastômero termoplástico.
Buchas roscadas em latão.
Versão:Componentes principais pretos.
Componentes macios pretos, laranjas, amarelos, vermelhos, verdes, azuis, cinzentos.
Buchas roscadas galvanizadas.
Indicação:Extremamente confortável, oferece ótimo manuseio e excelente háptica, graças às superfícies internas macias.Montagem:Pela parte traseira.Sob consulta:Componentes cinzentos com outras combinações de cores.Particularidades:
 RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1877 inch Puxadores industriais em plástico com punhos macios - inch 170 kB

Desenhos

Puxadores industriais em plástico com punhos macios - inch

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoCor
dos componentes
ABD

HLCapacidade
de carga
N
CADAces.PreçoEncomendar
K1877.094A111preto93,716,310-3248,8105500sob consulta
K1877.094A1187azul93,716,310-3248,8105500sob consulta
K1877.094A1186verde93,716,310-3248,8105500sob consulta
K1877.094A1184vermelho93,716,310-3248,8105500sob consulta
K1877.094A112laranja93,716,310-3248,8105500sob consulta
K1877.094A1116amarelo93,716,310-3248,8105500sob consulta
K1877.094A1188cinza93,716,310-3248,8105500sob consulta
K1877.117A111preto11720,610-3253,8134,7500sob consulta
K1877.117A1187azul11720,610-3253,8134,7500sob consulta
K1877.117A1186verde11720,610-3253,8134,7500sob consulta
K1877.117A1184vermelho11720,610-3253,8134,7500sob consulta
K1877.117A112laranja11720,610-3253,8134,7500sob consulta
K1877.117A1116amarelo11720,610-3253,8134,7500sob consulta
K1877.117A1188cinza11720,610-3253,8134,7500sob consulta
K1877.154A211preto148,526,71/4-2065170,3500sob consulta
K1877.154A2187azul148,526,71/4-2065170,3500sob consulta
K1877.154A2186verde148,526,71/4-2065170,3500sob consulta
K1877.154A2184vermelho148,526,71/4-2065170,3500sob consulta
K1877.154A212laranja148,526,71/4-2065170,3500sob consulta
K1877.154A2116amarelo148,526,71/4-2065170,3500sob consulta
K1877.154A2188cinza148,526,71/4-2065170,3500sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Chile
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33