Grupos de mercadorias
Volante com cabo cilíndrico reversível
K0258

Volante com cabo cilíndrico reversível

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Corpo básico do volante em termoplástico.
Cubo e eixo do manípulo en aço com classe de resistência 5.8 ou aço inoxidável 1.4404.

Versão:Termoplástico cinza escuro.
Peças de aço brunidas.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação:A tampa de cobertura do cubo é fornecida desmontada.
Os volantes podem ser fixados axialmente no eixo através de uma união por chaveta, usando um pino transversal ou por meio de um parafuso de cabeça cilíndrica DIN 6912 e uma arruela DIN 7349.
Nas versões com furo transversal, a fixação é realizada com o pino roscado parafusado ISO 4027 (DIN 914).
Exemplo de montagem, veja item K0256.
Particularidades:
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0258 Volante com cabo cilíndrico reversível 406 kB

Desenhos

Volante com cabo cilíndrico reversível
Volante com cabo cilíndrico reversível

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigoVersão

Versão 2Material
dos componentes
DD1D2D3D4D5D6D7AA1HH2LL1L2L3B3
T
CADAces.PreçoEncomendar
K0258.108008furo de ajuste-aço25808H71914M413-302,517,6-74,6134036,7-- sob consulta
K0258.108010furo de ajuste-aço258010H71914M413-302,517,6-74,6134036,7-- sob consulta
K0258.108012furo de ajuste-aço258012H71914M413-302,517,6-74,6134036,7-- sob consulta
K0258.210010furo de ajuste-aço2810010H71916M516-38320,1-90,1134943,5-- sob consulta
K0258.210012furo de ajuste-aço2810012H71916M516-38320,1-90,1134943,5-- sob consulta
K0258.312512furo de ajuste-aço3512512H72520M620-47,5423,3-108,818,559,552,1-- sob consulta
K0258.312514furo de ajuste-aço3512514H72520M620-47,5423,3-108,818,559,552,1-- sob consulta
K0258.312516furo de ajuste-aço3512516H72520M620-47,5423,3-108,818,559,552,1-- sob consulta
K0258.416014furo de ajuste-aço4516014H72525M826-625,628-143,518,58363,8-- sob consulta
K0258.416016furo de ajuste-aço4516016H72525M826-625,628-143,518,58363,8-- sob consulta
K0258.10800802furo de ajuste com ranhura-aço25808H71914M413-302,517,6-74,6134036,729 sob consulta
K0258.10801003furo de ajuste com ranhura-aço258010H71914M413-302,517,6-74,6134036,7311,4 sob consulta
K0258.10801204furo de ajuste com ranhura-aço258012H71914M413-302,517,6-74,6134036,7413,8 sob consulta
K0258.21001003furo de ajuste com ranhura-aço2810010H71916M516-38320,1-90,1134943,5311,4 sob consulta
K0258.21001204furo de ajuste com ranhura-aço2810012H71916M516-38320,1-90,1134943,5413,8 sob consulta
K0258.31251204furo de ajuste com ranhura-aço3512512H72520M620-47,5423,3-108,818,559,552,1413,8 sob consulta
K0258.31251405furo de ajuste com ranhura-aço3512514H72520M620-47,5423,3-108,818,559,552,1516,3 sob consulta
K0258.31251605furo de ajuste com ranhura-aço3512516H72520M620-47,5423,3-108,818,559,552,1518,3 sob consulta
K0258.41601405furo de ajuste com ranhura-aço4516014H72525M826-625,628-143,518,58363,8516,3 sob consulta
K0258.41601605furo de ajuste com ranhura-aço4516016H72525M826-625,628-143,518,58363,8518,3 sob consulta
K0258.1080086furo de ajustecom furo transversalaço25808H71914M413M6302,517,67,574,6134036,7-- sob consulta
K0258.1080106furo de ajustecom furo transversalaço258010H71914M413M6302,517,67,574,6134036,7-- sob consulta
K0258.1080126furo de ajustecom furo transversalaço258012H71914M413M6302,517,67,574,6134036,7-- sob consulta
K0258.2100106furo de ajustecom furo transversalaço2810010H71916M516M638320,17,590,1134943,5-- sob consulta
K0258.2100126furo de ajustecom furo transversalaço2810012H71916M516M638320,17,590,1134943,5-- sob consulta
K0258.3125126furo de ajustecom furo transversalaço3512512H72520M620M647,5423,37,5108,818,559,552,1-- sob consulta
K0258.3125146furo de ajustecom furo transversalaço3512514H72520M620M647,5423,37,5108,818,559,552,1-- sob consulta
K0258.3125166furo de ajustecom furo transversalaço3512516H72520M620M647,5423,37,5108,818,559,552,1-- sob consulta
K0258.4160146furo de ajustecom furo transversalaço4516014H72525M826M6625,6287,5143,518,58363,8-- sob consulta
K0258.4160166furo de ajustecom furo transversalaço4516016H72525M826M6625,6287,5143,518,58363,8-- sob consulta
K0258.108008026furo de ajuste com ranhuracom furo transversalaço25808H71914M413M6302,517,67,574,6134036,729 sob consulta
K0258.108010036furo de ajuste com ranhuracom furo transversalaço258010H71914M413M6302,517,67,574,6134036,7311,4 sob consulta
K0258.108012046furo de ajuste com ranhuracom furo transversalaço258012H71914M413M6302,517,67,574,6134036,7413,8 sob consulta
K0258.210010036furo de ajuste com ranhuracom furo transversalaço2810010H71916M516M638320,17,590,1134943,5311,4 sob consulta
K0258.210012046furo de ajuste com ranhuracom furo transversalaço2810012H71916M516M638320,17,590,1134943,5413,8 sob consulta
K0258.312512046furo de ajuste com ranhuracom furo transversalaço3512512H72520M620M647,5423,37,5108,818,559,552,1413,8 sob consulta
K0258.312514056furo de ajuste com ranhuracom furo transversalaço3512514H72520M620M647,5423,37,5108,818,559,552,1516,3 sob consulta
K0258.312516056furo de ajuste com ranhuracom furo transversalaço3512516H72520M620M647,5423,37,5108,818,559,552,1518,3 sob consulta
K0258.416014056furo de ajuste com ranhuracom furo transversalaço4516014H72525M826M6625,6287,5143,518,58363,8516,3 sob consulta
K0258.416016056furo de ajuste com ranhuracom furo transversalaço4516016H72525M826M6625,6287,5143,518,58363,8518,3 sob consulta
K0258.0108008furo de ajustesem furo transversalaço inoxidável25808H71914M413M6302,517,6-74,6134036,7-- sob consulta
K0258.0108010furo de ajustesem furo transversalaço inoxidável258010H71914M413-302,517,6-74,6134036,7-- sob consulta
K0258.0108012furo de ajustesem furo transversalaço inoxidável258012H71914M413-302,517,6-74,6134036,7-- sob consulta
K0258.0210010furo de ajustesem furo transversalaço inoxidável2810010H71916M516-38320,1-90,1134943,5-- sob consulta
K0258.0210012furo de ajustesem furo transversalaço inoxidável2810012H71916M516-38320,1-90,1134943,5-- sob consulta
K0258.0312512furo de ajustesem furo transversalaço inoxidável3512512H72520M620-47,5423,3-108,818,559,552,1-- sob consulta
K0258.0312514furo de ajustesem furo transversalaço inoxidável3512514H72520M620-47,5423,3-108,818,559,552,1-- sob consulta
K0258.0312516furo de ajustesem furo transversalaço inoxidável3512516H72520M620-47,5423,3-108,818,559,552,1-- sob consulta
K0258.0416014furo de ajustesem furo transversalaço inoxidável4516014H72525M826-625,628-143,518,58363,8-- sob consulta
K0258.0416016furo de ajustesem furo transversalaço inoxidável4516016H72525M826-625,628-143,518,58363,8-- sob consulta
K0258.010800802furo de ajuste com ranhurasem furo transversalaço inoxidável25808H71914M413-302,517,6-74,6134036,729 sob consulta
K0258.010801003furo de ajuste com ranhurasem furo transversalaço inoxidável258010H71914M413-302,517,6-74,6134036,7311,4 sob consulta
K0258.010801204furo de ajuste com ranhurasem furo transversalaço inoxidável258012H71914M413-302,517,6-74,6134036,7413,8 sob consulta
K0258.021001003furo de ajuste com ranhurasem furo transversalaço inoxidável2810010H71916M516-38320,1-90,1134943,5311,4 sob consulta
K0258.021001204furo de ajuste com ranhurasem furo transversalaço inoxidável2810012H71916M516-38320,1-90,1134943,5413,8 sob consulta
K0258.031251204furo de ajuste com ranhurasem furo transversalaço inoxidável3512512H72520M620-47,5423,3-108,818,559,552,1413,8 sob consulta
K0258.031251405furo de ajuste com ranhurasem furo transversalaço inoxidável3512514H72520M620-47,5423,3-108,818,559,552,1516,3 sob consulta
K0258.031251605furo de ajuste com ranhurasem furo transversalaço inoxidável3512516H72520M620-47,5423,3-108,818,559,552,1518,3 sob consulta
K0258.041601405furo de ajuste com ranhurasem furo transversalaço inoxidável4516014H72525M826-625,628-143,518,58363,8516,3 sob consulta
K0258.041601605furo de ajuste com ranhurasem furo transversalaço inoxidável4516016H72525M826-625,628-143,518,58363,8518,3 sob consulta
K0258.01080086furo de ajustecom furo transversalaço inoxidável25808H71914M413M6302,517,67,574,6134036,7-- sob consulta
K0258.01080106furo de ajustecom furo transversalaço inoxidável258010H71914M413M6302,517,67,574,6134036,7-- sob consulta
K0258.01080126furo de ajustecom furo transversalaço inoxidável258012H71914M413M6302,517,67,574,6134036,7-- sob consulta
K0258.02100106furo de ajustecom furo transversalaço inoxidável2810010H71916M516M638320,17,590,1134943,5-- sob consulta
K0258.02100126furo de ajustecom furo transversalaço inoxidável2810012H71916M516M638320,17,590,1134943,5-- sob consulta
K0258.03125126furo de ajustecom furo transversalaço inoxidável3512512H72520M620M647,5423,37,5108,818,559,552,1-- sob consulta
K0258.03125146furo de ajustecom furo transversalaço inoxidável3512514H72520M620M647,5423,37,5108,818,559,552,1-- sob consulta
K0258.03125166furo de ajustecom furo transversalaço inoxidável3512516H72520M620M647,5423,37,5108,818,559,552,1-- sob consulta
K0258.04160146furo de ajustecom furo transversalaço inoxidável4516014H72525M826M6625,6287,5143,518,58363,8-- sob consulta
K0258.04160166furo de ajustecom furo transversalaço inoxidável4516016H72525M826M6625,6287,5143,518,58363,8-- sob consulta
K0258.0108008026furo de ajuste com ranhuracom furo transversalaço inoxidável25808H71914M413M6302,517,67,574,6134036,729 sob consulta
K0258.0108010036furo de ajuste com ranhuracom furo transversalaço inoxidável258010H71914M413M6302,517,67,574,6134036,7311,4 sob consulta
K0258.0108012046furo de ajuste com ranhuracom furo transversalaço inoxidável258012H71914M413M6302,517,67,574,6134036,7413,8 sob consulta
K0258.0210010036furo de ajuste com ranhuracom furo transversalaço inoxidável2810010H71916M516M638320,17,590,1134943,5311,4 sob consulta
K0258.0210012046furo de ajuste com ranhuracom furo transversalaço inoxidável2810012H71916M516M638320,17,590,1134943,5413,8 sob consulta
K0258.0312512046furo de ajuste com ranhuracom furo transversalaço inoxidável3512512H72520M620M647,5423,37,5108,818,559,552,1413,8 sob consulta
K0258.0312514056furo de ajuste com ranhuracom furo transversalaço inoxidável3512514H72520M620M647,5423,37,5108,818,559,552,1516,3 sob consulta
K0258.0312516056furo de ajuste com ranhuracom furo transversalaço inoxidável3512516H72520M620M647,5423,37,5108,818,559,552,1518,3 sob consulta
K0258.0416014056furo de ajuste com ranhuracom furo transversalaço inoxidável4516014H72525M826M6625,6287,5143,518,58363,8516,3 sob consulta
K0258.0416016056furo de ajuste com ranhuracom furo transversalaço inoxidável4516016H72525M826M6625,6287,5143,518,58363,8518,3 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Chile
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33