Grupos de mercadorias
Manivelas com cabo cilíndrico reversível, furo de ajuste sem ranhura - inch
K0266 inch

Manivelas com cabo cilíndrico reversível, furo de ajuste sem...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Manivela termoplástica
Cabo cilíndrico de termoplástico e aço.
Versão:Termoplástico cinza escuro.
Peças de aço brunidas.
Indicação:A tampa de cobertura do cubo é fornecida desmontada.
As manivelas podem ser fixadas axialmente a um eixo através de união por chaveta, utilizando um pino transversal ou por meio de um parafuso cilíndrico DIN 6912 e uma arruela DIN 7349.
Nas versões com furo transversal, a fixação é efetuada com o pino roscado parafusado ISO 4027 (DIN 914).
Acessórios:Parafusos cilíndricos K1160 com sextavado interno,
cabeça baixa DIN 6912.
Indicação de desenho:
1) Posição do furo transversal deslocada 90° em relação ao rasgo de chaveta
Particularidades:
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0266 inch Manivelas com cabo cilíndrico reversível, furo de ajuste sem ranhura - inch 391 kB

Desenhos

Manivelas com cabo cilíndrico reversível, furo de ajuste sem ranhura - inch

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Versão 1TamanhoVersão 2ADD2D7HH1H2H3H4LL2CADAces.PreçoEncomendar
K0266.11COfuro de ajuste1sem furo transversal80240,375-85,74928,513-10412,7sob consulta
K0266.12COfuro de ajuste2sem furo transversal100290,375-105,259,535,513-12915,7sob consulta
K0266.12CPfuro de ajuste2sem furo transversal100290,5-105,259,535,513-12915,7sob consulta
K0266.13CPfuro de ajuste3sem furo transversal125360,5-140834418,5-16119,5sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Chile
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33