Grupos de mercadorias
Manivelas com cabo cilíndrico giratório, furo de ajuste sem ranhura - inch
K0659 inch

Manivelas com cabo cilíndrico giratório, furo de ajuste sem...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Manivela termoplástica
Cabo cilíndrico de termoplástico e aço.
Versão:Termoplástico cinza escuro.
Peças de aço brunidas.
Indicação para encomenda:A tampa de cobertura do cubo e o cabo cilíndrico giratório são fornecidos desmontados.
Para a montagem, o eixo do cabo deve ser parafusado no furo de alojamento.
Nas versões com furo transversal, a fixação é efetuada com o pino roscado parafusado ISO 4027 (DIN 914).
Acessórios:Parafusos cilíndricos K1160 com sextavado interno,
cabeça baixa DIN 6912.
Indicação de desenho:
1) Posição do furo transversal deslocada 90° em relação ao rasgo de chaveta
Particularidades:
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0659 inch Manivelas com cabo cilíndrico giratório, furo de ajuste sem ranhura - inch 173 kB

Desenhos

Manivelas com cabo cilíndrico giratório, furo de ajuste sem ranhura - inch

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

TamanhoVersão 2ADD2HH1H2H3LL2CADAces.PreçoEncomendar
K0659.31CO1sem furo transversal80240,37585,849,128,51310412,7sob consulta
K0659.32CO2sem furo transversal100290,375107,161,435,51312915,7sob consulta
K0659.32CP3sem furo transversal100290,5107,161,435,51312915,7sob consulta
K0659.33CP3sem furo transversal125360,5139,582,54418,516119,5sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Chile
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33