Groupes de marchandise
Butée en Vé
K0906

Butée en Vé

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de traitement 1.0503.Finition :Butée en Vé traitée à 1200-1400 N/mm², brunie.
Denture et Vés rectifiés, naturels.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0906 Butée en Vé 167 kB

Dessins

Butée en Vé

Sélection/filtre d'articles

Référence

D
min. - max.
StatutCAOAcc.PrixCommander
K0906.50012655 - 33fin de sérieSur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Chili
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33