Groupes de marchandise
Règle en Inox, autoadhésive - inch
K0759 inch

Règle en Inox, autoadhésive - inch

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Inox 1.4310 (correspond à AISI 301).

Finition :Naturel.Nota :Règle rigide en Inox avec face arrière autoadhésive. Section 15 x 1 mm.

Surface mate et graduations en noir pour faciliter la lecture. Graduation profonde gravée au laser.
Sur demande :– point zéro à droite/en bas ou au centre
– graduation d'un côté
– autres longueurs
Caractéristiques  :
Inox
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0759 inch Règle en Inox, autoadhésive - inch 427 kB

Dessins

Règle en Inox, autoadhésive - inch
Règle en Inox, autoadhésive - inch

Sélection/filtre d'articles

Référence

Matière du corps de baseType de poignée sauterelle
Point zéroBHLCAOAcc.PrixCommander
K0759.0002L01XL76.005acier inoxydable-à gauche15112"Sur demande
K0759.0002L01XA01.005acier inoxydable-à gauche15120"Sur demande
K0759.0002L01XA02.005acier inoxydable-à gauche15128"Sur demande
K0759.0002L01XA03.005acier inoxydable-à gauche15140"Sur demande
K0759.0102L01XL76.005acier inoxydable-en haut15112"Sur demande
K0759.0102L01XA01.005acier inoxydable-en haut15120"Sur demande
K0759.0102L01XA02.005acier inoxydable-en haut15128"Sur demande
K0759.0102L01XA03.005acier inoxydable-en haut15140"Sur demande
K0759.0022L01XL76.005acier inoxydable-à droite15112"Sur demande
K0759.0022L01XA01.005acier inoxydable-à droite15120"Sur demande
K0759.0022L01XA02.005acier inoxydable-à droite15128"Sur demande
K0759.0022L01XA03.005acier inoxydable-à droite15140"Sur demande
K0759.0122L01XL76.005acier inoxydable-en bas15112"Sur demande
K0759.0122L01XA01.005acier inoxydable-en bas15120"Sur demande
K0759.0122L01XA02.005acier inoxydable-en bas15128"Sur demande
K0759.0122L01XA03.005acier inoxydable-en bas15140"Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Chili
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33