Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

retour à l'aperçu de groupe
DescriptionMatière :Formes C et F :
Bille acier, corps en acier de traitement.
Formes G et J :
Bille acier de traitement, corps en acier.
Finition :Formes C et F :
Bille trempée et bruni, corps phosphatée.
Formes G et J :
Bille phosphatée, corps trempée et bruni.
Nota :Les supports à bille oscillante servent d‘éléments de serrage, d’appuis et d’éléments de pression dans la construction de gabarits et montages.
Après libération de la force d'appui, la surface d’appui se repositionne dans la position initiale.

Bille avec protection anti-retournement.
Indication de dessin :
Forme C : avec filetage, bille avec plat, lisse
Forme F : avec filetage, bille avec plat, strié
Forme G : avec support taraudé, bille avec plat, lisse
Forme J : avec support taraudé, bille avec plat, strié
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1164 Support oscillant retour automatique en position initiale 169 kB

Dessins (aperçu complet)

Support oscillant retour automatique en position initiale
Support oscillant retour automatique en position initiale

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeBD2D3HTESW1SW2Ø billeCharge
max. en kN (contraintes
statiques uniquement)
CAOAcc.PrixCommander
K1164.106C9M6713-11,510-98 Sur demande
K1164.108C12M89,518-1513-1216 Sur demande
K1164.110C15M101425-21,919-1732 Sur demande
K1164.112C18M122036-31,227-2564 Sur demande
K1164.116C24M162240-34,630-2890 Sur demande
K1164.306F9M6713-11,510-98 Sur demande
K1164.308F12M89,518-1513-1216 Sur demande
K1164.310F15M101425-21,919-1732 Sur demande
K1164.312F18M122036-31,227-2564 Sur demande
K1164.316F24M162240-34,630-2890 Sur demande
K1164.403G-M3913511,510698 Sur demande
K1164.404G-M412186151381216 Sur demande
K1164.405G-M51825821,919101732 Sur demande
K1164.406G-M626361031,227162564 Sur demande
K1164.408G-M830401234,630172890 Sur demande
K1164.603J-M3913511,510698 Sur demande
K1164.604J-M412186151381216 Sur demande
K1164.605J-M51825821,919101732 Sur demande
K1164.606J-M626361031,227162564 Sur demande
K1164.608J-M830401234,630172890 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Chili
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33