Groupes de marchandise

Solutions complètes de KIPP

retour

Solutions complètes de KIPP

Serrer, usiner, fabriquer

HEINRICH KIPP WERK a publié fin 2015 le nouveau catalogue SYSTÈMES DE BRIDAGE D'OUTILS. Il contient plus de 2 000 composants de bridage, notamment le système de serrage à point zéro UNILOCK, le système modulaire 5 axes UNILOCK et l'étau de bridage 5 axes compact.

Le système de bridage à point zéro UNI lock de KIPP permet un serrage rapide et précis des dispositifs et composants de serrage. Il optimise ainsi le travail sur les machines-outils, les centres d'usinage et les appareils de mesure :

  • Changement de pièce ou de dispositif en quelques secondes
  • Diminution significative des temps d'équipement
  • Verrouillage automatique et force de serrage jusqu'à 75 000 N
  • 100 % compatible avec le système modulaire 5 axes KIPP

Le système modulaire 5 axes UNI lock compatible de KIPP a été spécialement conçu pour l'usinage 5 faces. Il est également idéal pour le bridage de pièces complexes. Celles-ci peuvent ainsi être usinées en une seule opération de bridage et sont verrouillées par le système modulaire 5 axes. Grâce à sa conception modulaire et au nombre de modules disponibles, le système peut être assemblé et combiné de manière différente en fonction de l'application. Plus de 70 éléments sont disponibles. Une extension à un système de bridage plus petit est présentée pour la première fois au salon AMB.

Avec son « étau de bridage 5 axes compact », KIPP définit de nouveaux critères pour l'usinage sur 5 faces de pièces complexes sur des machines modernes 5 axes. Caractéristiques principales : un nouveau mécanisme de serrage avec fonction de traction vers le bas intégrée, ainsi qu'une flexibilité pour les pièces petites et grandes.

Avantages :
  • Fonction de traction vers le bas sur les deux faces des mors de serrage
  • Très haute force de traction et rigidité du système
  • Largeur de serrage jusqu'à 320 mm, peut être étendue suivant les besoins
  • Excellent accès aux outils, ce qui augmente leur durée de vie.

Au salon AMB de Stuttgart, KIPP présente des produits éprouvés et montre

la manière dont ces derniers se combinent parfaitement pour former une solution complète.

Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Chili
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33