Grupos de mercancía
Palancas excéntricas de acero inoxidable ajustables con rosca exterior, arandela de presión de plástico y tornillo prisionero de acero inoxidable
K2126

Palancas excéntricas de acero inoxidable ajustables con rosca...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:La palanca excéntrica tiene una arandela de presión optimizada técnicamente de plástico.
La arandela de presión está hecha de un plástico especial de alto rendimiento que garantiza una excelente resistencia al desgaste y a la fluencia.
Material:

Empuñadura de acero inoxidable 1.4308.
Arandela de presión de plástico de alto rendimiento reforzado con fibra de vidrio.
Perno del eje y tornillo prisionero de acero inoxidable 1.4305...

Versión:Empuñadura con pulimentado electrolítico o tratamiento con chorro.
Arandela de presión de color negro.
Perno del eje y tornillo prisionero con acabado natural.
Indicación:Las palancas excéntricas ajustables se utilizan cuando la ubicación de la palanca tensora solo permite una determinada posición con respecto al eje de sujeción (zona de interferencia). La rosca fina situada en el tornillo prisionero permite el ajuste de la posición exacta de la palanca tensora con ayuda de un destornillador.
Los plásticos tienen la peculiaridad de presentar un alto índice de fluencia cuando se someten a cargas (cedencia).
Accesorios:En las superficies ligeramente arqueadas se puede pedir también opcionalmente una arandela de acero inoxidable K2130.
Esta se puede instalar como arandela de apoyo entre la arandela de presión y la superficie de apoyo.
Indicación sobre el dibujo:
1) Espiga para el ajuste de precisión de la palanca de sujeción
Características especiales:
Acero inoxidable
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K2126 Palancas excéntricas de acero inoxidable ajustables con rosca exterior, arandela de presión de plástico y tornillo prisionero de acero inoxidable 200 kB

Planos

Palancas excéntricas de acero inoxidable ajustables con rosca exterior, arandela de presión de plástico y tornillo prisionero de acero inoxidable

Selección/filtro de artículos

ReferenciaN.º de art. antiguo KIPPSuperficie
cuerpo
de base
DD1D2BB1HH1AA1LCarrera
S
Fuerza de
sujeción
F (kN)
Fuerza
manual
FH N
CADAcc.PrecioPedir
K2126.7512003X10-pulido electrolíticoM310,7613,811,5913,52227,51010,550 A petición
K2126.7512003X15-pulido electrolíticoM310,7613,811,5913,52227,51510,550 A petición
K2126.7512003X30-pulido electrolíticoM310,7613,811,5913,52227,53010,550 A petición
K2126.8512003X10-pulido electrolíticoM310,7614,411,5913,52833,51010,645 A petición
K2126.8512003X15-pulido electrolíticoM310,7614,411,5913,52833,51510,645 A petición
K2126.8512003X30-pulido electrolíticoM310,7614,411,5913,52833,53010,645 A petición
K2126.9512003X10K0647.9512003X10pulido electrolíticoM310,7614,411,5913,536,241,71011,590 A petición
K2126.9512003X15K0647.9512003X15pulido electrolíticoM310,7614,411,5913,536,241,71511,590 A petición
K2126.9512003X30K0647.9512003X30pulido electrolíticoM310,7614,411,5913,536,241,73011,590 A petición
K2126.7512004X10-pulido electrolíticoM410,7613,811,5913,52227,51010,550 A petición
K2126.7512004X15-pulido electrolíticoM410,7613,811,5913,52227,51510,550 A petición
K2126.7512004X30-pulido electrolíticoM410,7613,811,5913,52227,53010,550 A petición
K2126.8512004X10-pulido electrolíticoM410,7614,411,5913,52833,51010,645 A petición
K2126.8512004X15-pulido electrolíticoM410,7614,411,5913,52833,51510,645 A petición
K2126.8512004X30-pulido electrolíticoM410,7614,411,5913,52833,53010,645 A petición
K2126.9512004X10K0647.9512004X10pulido electrolíticoM410,7614,411,5913,536,241,71011,590 A petición
K2126.9512004X15K0647.9512004X15pulido electrolíticoM410,7614,411,5913,536,241,71511,590 A petición
K2126.9512004X30K0647.9512004X30pulido electrolíticoM410,7614,411,5913,536,241,73011,590 A petición
K2126.0512004X15K0647.0512004X15pulido electrolíticoM413,88181311,417,252,359,11512,5100 A petición
K2126.0512004X20K0647.0512004X20pulido electrolíticoM413,88181311,417,252,359,12012,5100 A petición
K2126.0512004X30K0647.0512004X30pulido electrolíticoM413,88181311,417,252,359,13012,5100 A petición
K2126.0512005X20K0647.0512005X20pulido electrolíticoM513,88181311,417,252,359,12012,5100 A petición
K2126.0512005X30K0647.0512005X30pulido electrolíticoM513,88181311,417,252,359,13012,5100 A petición
K2126.0512005X40K0647.0512005X40pulido electrolíticoM513,88181311,417,252,359,14012,5100 A petición
K2126.0512005X50K0647.0512005X50pulido electrolíticoM513,88181311,417,252,359,15012,5100 A petición
K2126.1512005X20K0647.1512005X20pulido electrolíticoM516921,51514,722,270,479,2201,24120 A petición
K2126.1512005X30K0647.1512005X30pulido electrolíticoM516921,51514,722,270,479,2301,24120 A petición
K2126.1512005X40K0647.1512005X40pulido electrolíticoM516921,51514,722,270,479,2401,24120 A petición
K2126.1512005X50K0647.1512005X50pulido electrolíticoM516921,51514,722,270,479,2501,24120 A petición
K2126.1512006X20K0647.1512006X20pulido electrolíticoM616921,51514,722,270,479,2201,24120 A petición
K2126.1512006X30K0647.1512006X30pulido electrolíticoM616921,51514,722,270,479,2301,24120 A petición
K2126.1512006X40K0647.1512006X40pulido electrolíticoM616921,51514,722,270,479,2401,24120 A petición
K2126.1512006X50K0647.1512006X50pulido electrolíticoM616921,51514,722,270,479,2501,24120 A petición
K2126.2512008X25K0647.2512008X25pulido electrolíticoM8251133,32418,328,896108251,58350 A petición
K2126.2512008X30K0647.2512008X30pulido electrolíticoM8251133,32418,328,896108301,58350 A petición
K2126.2512008X40K0647.2512008X40pulido electrolíticoM8251133,32418,328,896108401,58350 A petición
K2126.2512008X50K0647.2512008X50pulido electrolíticoM8251133,32418,328,896108501,58350 A petición
K2126.2512010X25K0647.2512010X25pulido electrolíticoM10251133,32418,328,896108251,58350 A petición
K2126.2512010X30K0647.2512010X30pulido electrolíticoM10251133,32418,328,896108301,58350 A petición
K2126.2512010X40K0647.2512010X40pulido electrolíticoM10251133,32418,328,896108401,58350 A petición
K2126.2512010X50K0647.2512010X50pulido electrolíticoM10251133,32418,328,896108501,58350 A petición
K2126.7512303X10-tratado con chorroM310,7613,811,5913,52227,51010,550 A petición
K2126.7512303X15-tratado con chorroM310,7613,811,5913,52227,51510,550 A petición
K2126.7512303X30-tratado con chorroM310,7613,811,5913,52227,53010,550 A petición
K2126.8512303X10-tratado con chorroM310,7614,411,5913,52833,51010,645 A petición
K2126.8512303X15-tratado con chorroM310,7614,411,5913,52833,51510,645 A petición
K2126.8512303X30-tratado con chorroM310,7614,411,5913,52833,53010,645 A petición
K2126.9512303X10K0647.9512303X10tratado con chorroM310,7614,411,5913,536,241,71011,590 A petición
K2126.9512303X15K0647.9512303X15tratado con chorroM310,7614,411,5913,536,241,71511,590 A petición
K2126.9512303X30K0647.9512303X30tratado con chorroM310,7614,411,5913,536,241,73011,590 A petición
K2126.7512304X10-tratado con chorroM410,7613,811,5913,52227,51010,550 A petición
K2126.7512304X15-tratado con chorroM410,7613,811,5913,52227,51510,550 A petición
K2126.7512304X30-tratado con chorroM410,7613,811,5913,52227,53010,550 A petición
K2126.8512304X10-tratado con chorroM410,7614,411,5913,52833,51010,645 A petición
K2126.8512304X15-tratado con chorroM410,7614,411,5913,52833,51510,645 A petición
K2126.8512304X30-tratado con chorroM410,7614,411,5913,52833,53010,645 A petición
K2126.9512304X10K0647.9512304X10tratado con chorroM410,7614,411,5913,536,241,71011,590 A petición
K2126.9512304X15K0647.9512304X15tratado con chorroM410,7614,411,5913,536,241,71511,590 A petición
K2126.9512304X30K0647.9512304X30tratado con chorroM410,7614,411,5913,536,241,73011,590 A petición
K2126.0512304X15K0647.0512304X15tratado con chorroM413,88181311,417,252,359,11512,5100 A petición
K2126.0512304X20K0647.0512304X20tratado con chorroM413,88181311,417,252,359,12012,5100 A petición
K2126.0512304X30K0647.0512304X30tratado con chorroM413,88181311,417,252,359,13012,5100 A petición
K2126.0512305X20K0647.0512305X20tratado con chorroM513,88181311,417,252,359,12012,5100 A petición
K2126.0512305X30K0647.0512305X30tratado con chorroM513,88181311,417,252,359,13012,5100 A petición
K2126.0512305X40K0647.0512305X40tratado con chorroM513,88181311,417,252,359,14012,5100 A petición
K2126.0512305X50K0647.0512305X50tratado con chorroM513,88181311,417,252,359,15012,5100 A petición
K2126.1512305X20K0647.1512305X20tratado con chorroM516921,51514,722,270,479,2201,24120 A petición
K2126.1512305X30K0647.1512305X30tratado con chorroM516921,51514,722,270,479,2301,24120 A petición
K2126.1512305X40K0647.1512305X40tratado con chorroM516921,51514,722,270,479,2401,24120 A petición
K2126.1512305X50K0647.1512305X50tratado con chorroM516921,51514,722,270,479,2501,24120 A petición
K2126.1512306X20K0647.1512306X20tratado con chorroM616921,51514,722,270,479,2201,24120 A petición
K2126.1512306X30K0647.1512306X30tratado con chorroM616921,51514,722,270,479,2301,24120 A petición
K2126.1512306X40K0647.1512306X40tratado con chorroM616921,51514,722,270,479,2401,24120 A petición
K2126.1512306X50K0647.1512306X50tratado con chorroM616921,51514,722,270,479,2501,24120 A petición
K2126.2512308X25K0647.2512308X25tratado con chorroM8251133,32418,328,896108251,58350 A petición
K2126.2512308X30K0647.2512308X30tratado con chorroM8251133,32418,328,896108301,58350 A petición
K2126.2512308X40K0647.2512308X40tratado con chorroM8251133,32418,328,896108401,58350 A petición
K2126.2512308X50K0647.2512308X50tratado con chorroM8251133,32418,328,896108501,58350 A petición
K2126.2512310X25K0647.2512310X25tratado con chorroM10251133,32418,328,896108251,58350 A petición
K2126.2512310X30K0647.2512310X30tratado con chorroM10251133,32418,328,896108301,58350 A petición
K2126.2512310X40K0647.2512310X40tratado con chorroM10251133,32418,328,896108401,58350 A petición
K2126.2512310X50K0647.2512310X50tratado con chorroM10251133,32418,328,896108501,58350 A petición

Otros artículos de esta categoría

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-21 | > | >>
Palancas excéntricas de plástico con rosca interior y exterior, arandela de presión de plástico y tornillo prisionero de acero o acero inoxidable

K2122

Palancas excéntricas de plástico con rosca interior y exterior, arandela de presión de plástico y tornillo prisionero de acero o acero inoxidable

Palancas excéntricas de plástico ajustables con rosca exterior, arandela de presión de plástico y tornillo prisionero de acero o acero inoxidable

K2127

Palancas excéntricas de plástico ajustables con rosca exterior, arandela de presión de plástico y tornillo prisionero de acero o acero inoxidable

Palancas excéntricas de aluminio con rosca interior y exterior, arandela de presión de plástico y tornillo prisionero de acero o acero inoxidable

K2120

Palancas excéntricas de aluminio con rosca interior y exterior, arandela de presión de plástico y tornillo prisionero de acero o acero inoxidable

Palancas excéntricas de aluminio ajustables con rosca exterior, arandela de presión de plástico y tornillo prisionero de acero o acero inoxidable

K2125

Palancas excéntricas de aluminio ajustables con rosca exterior, arandela de presión de plástico y tornillo prisionero de acero o acero inoxidable

Palancas excéntricas de acero con rosca interior y exterior, arandela de presión de plástico y tornillo prisionero de acero o acero inoxidable

K2123

Palancas excéntricas de acero con rosca interior y exterior, arandela de presión de plástico y tornillo prisionero de acero o acero inoxidable

Palancas excéntricas de acero ajustables con rosca exterior, arandela de presión de plástico y tornillo prisionero de acero o acero inoxidable

K2128

Palancas excéntricas de acero ajustables con rosca exterior, arandela de presión de plástico y tornillo prisionero de acero o acero inoxidable

Palancas excéntricas de acero inoxidable con rosca interior y exterior, arandela de presión de plástico y tornillo prisionero de acero inoxidable

K2121

Palancas excéntricas de acero inoxidable con rosca interior y exterior, arandela de presión de plástico y tornillo prisionero de acero inoxidable

Palancas excéntricas de plástico con rosca interior y exterior, arandela de presión de plástico y metal y tornillo prisionero de acero o acero inoxidable

K0646

Palancas excéntricas de plástico con rosca interior y exterior, arandela de presión de plástico y metal y tornillo prisionero de acero o acero inoxidable

Palancas excéntricas ajustables de plástico con rosca exterior, arandela de presión de plástico y metal y tornillo prisionero de acero o acero inoxidable

K0648

Palancas excéntricas ajustables de plástico con rosca exterior, arandela de presión de plástico y metal y tornillo prisionero de acero o acero inoxidable

Palancas excéntricas de aluminio con rosca interior y exterior, arandela de presión de plástico y metal y tornillo prisionero de acero o acero inoxidable

K0005

Palancas excéntricas de aluminio con rosca interior y exterior, arandela de presión de plástico y metal y tornillo prisionero de acero o acero inoxidable

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-21 | > | >>
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Chile
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33