Grupos de mercancía
Consolas mini
K0809

Consolas mini

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:GJL 300.Versión:Superficies de apoyo y superficies de sujeción pulidas.Indicación:Las consolas mini se posicionan con 2 pernos de alojamiento K0817 y se fijan con 2 tornillos de cabeza cilíndrica DIN 912. Se pueden utilizar como elementos de tope o como elementos de soporte y de instalación.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0809 Consolas mini 233 kB
 Indicación técnica para perforaciones de retícula y separación entre los elementos de la retícula M12, M16 57,6 kB

Planos

Consolas mini

Selección/filtro de artículos

ReferenciaABC
Perforación de pasada para
tornillo de cabeza cilíndrica DIN 912
Peso
kg
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
Chile
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33