Grupos de mercancía
Palancas de apriete de acero inoxidable, pulimentado electrolítico o tratado con chorro, con rosca exterior, inserto roscado acero inoxidable - pulgadas
K0124 inch

Palancas de apriete de acero inoxidable, pulimentado...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Empuñadura de fundición de precisión 1.4308 (conforme con AISI "316").
Otras partes de acero 1.4305 (conforme con AISI 303).

Versión:Empuñadura con pulido electrolítico o tratado con chorro.
Partes de acero de acabado natural.
Indicación de pedido:A partir de 70 mm de longitud del tornillo, las roscas se fabrican con 60 mm de longitud.A petición:Otras roscas exteriores, longitudes de tornillo y modelos especiales.
Medida "H1" disponible en otras longitudes con un recargo.
Indicación sobre el dibujo:
1) Extremo achaflanado DIN EN ISO 4753
Características especiales:
Acero inoxidable
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0124 inch Palancas de apriete de acero inoxidable, pulimentado electrolítico o tratado con chorro, con rosca exterior, inserto roscado acero inoxidable - pulgadas 284 kB

Planos

Palancas de apriete de acero inoxidable, pulimentado electrolítico o tratado con chorro, con rosca exterior, inserto roscado acero inoxidable - pulgadas

Selección/filtro de artículos

ReferenciaColor
del cuerpo
de base
TamañoXDD1D2HH1H2H3H4AA1BNúmero
de
dientes
LCADAcc.PrecioPedir
K0124.1A0X10pulido electrolítico110-2410131424,5414,53134404771610 A petición
K0124.1A0X15pulido electrolítico110-2410131424,5414,53134404771615 A petición
K0124.1A0X20pulido electrolítico110-2410131424,5414,53134404771620 A petición
K0124.1A0X25pulido electrolítico110-2410131424,5414,53134404771625 A petición
K0124.1A1X10pulido electrolítico110-3210131424,5414,53134404771610 A petición
K0124.1A1X15pulido electrolítico110-3210131424,5414,53134404771615 A petición
K0124.1A1X20pulido electrolítico110-3210131424,5414,53134404771620 A petición
K0124.1A1X25pulido electrolítico110-3210131424,5414,53134404771625 A petición
K0124.1A2X10pulido electrolítico11/4-2010131424,5414,53134404771610 A petición
K0124.1A2X15pulido electrolítico11/4-2010131424,5414,53134404771615 A petición
K0124.1A2X20pulido electrolítico11/4-2010131424,5414,53134404771620 A petición
K0124.1A2X25pulido electrolítico11/4-2010131424,5414,53134404771625 A petición
K0124.1A2X30pulido electrolítico11/4-2010131424,5414,53134404771630 A petición
K0124.1A2X40pulido electrolítico11/4-2010131424,5414,53134404771640 A petición
K0124.1A2X50pulido electrolítico11/4-2010131424,5414,53134404771650 A petición
K0124.2A2X15pulido electrolítico21/4-2013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102015 A petición
K0124.2A2X20pulido electrolítico21/4-2013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102020 A petición
K0124.2A2X25pulido electrolítico21/4-2013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102025 A petición
K0124.2A2X30pulido electrolítico21/4-2013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102030 A petición
K0124.2A2X40pulido electrolítico21/4-2013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102040 A petición
K0124.2A2X50pulido electrolítico21/4-2013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102050 A petición
K0124.2A2X60pulido electrolítico21/4-2013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102060 A petición
K0124.2A3X15pulido electrolítico25/16-1813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102015 A petición
K0124.2A3X20pulido electrolítico25/16-1813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102020 A petición
K0124.2A3X25pulido electrolítico25/16-1813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102025 A petición
K0124.2A3X30pulido electrolítico25/16-1813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102030 A petición
K0124.2A3X40pulido electrolítico25/16-1813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102040 A petición
K0124.2A3X50pulido electrolítico25/16-1813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102050 A petición
K0124.2A3X60pulido electrolítico25/16-1813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102060 A petición
K0124.2A4X20pulido electrolítico23/8-1613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102020 A petición
K0124.2A4X25pulido electrolítico23/8-1613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102025 A petición
K0124.2A4X30pulido electrolítico23/8-1613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102030 A petición
K0124.2A4X40pulido electrolítico23/8-1613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102040 A petición
K0124.2A4X50pulido electrolítico23/8-1613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102050 A petición
K0124.2A4X60pulido electrolítico23/8-1613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102060 A petición
K0124.3A3X20pulido electrolítico35/16-1816212237102454,558,58091112220 A petición
K0124.3A3X25pulido electrolítico35/16-1816212237102454,558,58091112225 A petición
K0124.3A3X30pulido electrolítico35/16-1816212237102454,558,58091112230 A petición
K0124.3A3X40pulido electrolítico35/16-1816212237102454,558,58091112240 A petición
K0124.3A3X50pulido electrolítico35/16-1816212237102454,558,58091112250 A petición
K0124.3A3X60pulido electrolítico35/16-1816212237102454,558,58091112260 A petición
K0124.3A4X20pulido electrolítico33/8-1616212237102454,558,58091112220 A petición
K0124.3A4X25pulido electrolítico33/8-1616212237102454,558,58091112225 A petición
K0124.3A4X30pulido electrolítico33/8-1616212237102454,558,58091112230 A petición
K0124.3A4X40pulido electrolítico33/8-1616212237102454,558,58091112240 A petición
K0124.3A4X50pulido electrolítico33/8-1616212237102454,558,58091112250 A petición
K0124.3A4X60pulido electrolítico33/8-1616212237102454,558,58091112260 A petición
K0124.4A5X25pulido electrolítico41/2-13192727,54310276367,595109132425 A petición
K0124.4A5X30pulido electrolítico41/2-13192727,54310276367,595109132430 A petición
K0124.4A5X40pulido electrolítico41/2-13192727,54310276367,595109132440 A petición
K0124.4A5X50pulido electrolítico41/2-13192727,54310276367,595109132450 A petición
K0124.4A5X60pulido electrolítico41/2-13192727,54310276367,595109132460 A petición
K0124.5A6X30pulido electrolítico55/8-11233132491231,57377,5110126152630 A petición
K0124.5A6X40pulido electrolítico55/8-11233132491231,57377,5110126152640 A petición
K0124.5A6X50pulido electrolítico55/8-11233132491231,57377,5110126152650 A petición
K0124.5A6X60pulido electrolítico55/8-11233132491231,57377,5110126152660 A petición

Otros artículos de esta categoría

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
Palancas de apriete de acero inoxidable, pulimentado electrolítico o tratado con chorro, con rosca interior, inserto roscado de acero inoxidable

K0124

Palancas de apriete de acero inoxidable, pulimentado electrolítico o tratado con chorro, con rosca interior, inserto roscado de acero inoxidable

Palancas de apriete de acero inoxidable, pulimentado electrolítico o tratado con chorro, con rosca exterior, inserto roscado de acero inoxidable

K0124

Palancas de apriete de acero inoxidable, pulimentado electrolítico o tratado con chorro, con rosca exterior, inserto roscado de acero inoxidable

Palancas de apriete de acero inoxidable, pulimentado electrolítico o tratado con chorro, con rosca interior, inserto roscado de acero inoxidable - inch

K0124 inch

Palancas de apriete de acero inoxidable, pulimentado electrolítico o tratado con chorro, con rosca interior, inserto roscado de acero inoxidable - inch

Palancas de sujeción de acero inoxidable con rosca interior y tapa protectora, inserto roscado de acero inoxidable

K0124

Palancas de sujeción de acero inoxidable con rosca interior y tapa protectora, inserto roscado de acero inoxidable

Palancas de sujeción de acero inoxidable con rosca exterior y tapa protectora, inserto roscado de acero inoxidable

K0124

Palancas de sujeción de acero inoxidable con rosca exterior y tapa protectora, inserto roscado de acero inoxidable

Palancas de sujeción de acero inoxidable con rosca interior y tapa protectora, inserto roscado de acero inoxidable - inch

K0124 inch

Palancas de sujeción de acero inoxidable con rosca interior y tapa protectora, inserto roscado de acero inoxidable - inch

Palancas de sujeción de acero inoxidable con rosca exterior y tapa protectora, inserto roscado de acero inoxidable - inch

K0124 inch

Palancas de sujeción de acero inoxidable con rosca exterior y tapa protectora, inserto roscado de acero inoxidable - inch

Palancas de apriete de acero inoxidable con rosca exterior y collar extendido, inserto roscado de acero inoxidable

K0124

Palancas de apriete de acero inoxidable con rosca exterior y collar extendido, inserto roscado de acero inoxidable

Palancas de apriete de acero inoxidable, pulimentado electrolítico, con rosca interior, inserto roscado de acero inoxidable

K0121

Palancas de apriete de acero inoxidable, pulimentado electrolítico, con rosca interior, inserto roscado de acero inoxidable

Palancas de apriete de acero inoxidable, pulimentado electrolítico, con rosca exterior, inserto roscado de acero inoxidable

K0121

Palancas de apriete de acero inoxidable, pulimentado electrolítico, con rosca exterior, inserto roscado de acero inoxidable

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Chile
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33