Grupos de mercancía
Conectores para tubo, piezas en T de acero inoxidable
K0475

Conectores para tubo, piezas en T de acero inoxidable

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:

Acero inoxidable de fundición de precisión 1.4308.
Tornillo de cabeza cilíndrica ISO 4762 y tuerca hexagonal ISO 4032 de acero inoxidable.
Tornillo hexagonal ISO 4017 ø a partir de 30 mm de acero inoxidable.

Versión:Pulido electrolítico.A petición:Palanca de sujeción para fijación.Accesorios:- Tubos redondos y tubos cuadrados K0493Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0475 Conectores para tubo, piezas en T de acero inoxidable 499 kB

Planos (vista completa)

Conectores para tubo, piezas en T de acero inoxidable

Conector para tubo, pieza en T de acero inoxidable, forma A

Más información

Planos

Conector para tubo, pieza en T de acero inoxidable, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaABCD

EFKLMPRSCADAcc.PrecioPedir
K0475.11212A12,112,130,525323555,565,5432349,5M6x18 A petición
K0475.11414A14,114,130,525323555,565,5432349,5M6x18 A petición
K0475.11616A16,116,130,525323555,565,5432349,5M6x18 A petición
K0475.11818A18,118,130,525323555,565,5432349,5M6x18 A petición
K0475.12020A20,120,130,525323555,565,5432349,5M6x18 A petición

Conector para tubo, pieza en T de acero inoxidable, forma B

Más información

Planos

Conector para tubo, pieza en T de acero inoxidable, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaABCD

EFKLMPRSCADAcc.PrecioPedir
K0475.13030B30,130,14038,4384878875845.569M8x30 A petición
K0475.14040B40,1740,176050,45063112124,98752102,5M10x35 A petición

Otros artículos de esta categoría

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
Palancas de apriete de acero inoxidable, pulimentado electrolítico o tratado con chorro, con rosca interior, inserto roscado de acero inoxidable

K0124

Palancas de apriete de acero inoxidable, pulimentado electrolítico o tratado con chorro, con rosca interior, inserto roscado de acero inoxidable

Palancas de apriete de acero inoxidable, pulimentado electrolítico o tratado con chorro, con rosca exterior, inserto roscado de acero inoxidable

K0124

Palancas de apriete de acero inoxidable, pulimentado electrolítico o tratado con chorro, con rosca exterior, inserto roscado de acero inoxidable

Palancas de apriete de acero inoxidable, pulimentado electrolítico o tratado con chorro, con rosca interior, inserto roscado de acero inoxidable - inch

K0124 inch

Palancas de apriete de acero inoxidable, pulimentado electrolítico o tratado con chorro, con rosca interior, inserto roscado de acero inoxidable - inch

Palancas de apriete de acero inoxidable, pulimentado electrolítico o tratado con chorro, con rosca exterior, inserto roscado acero inoxidable - inch

K0124 inch

Palancas de apriete de acero inoxidable, pulimentado electrolítico o tratado con chorro, con rosca exterior, inserto roscado acero inoxidable - inch

Palancas de sujeción de acero inoxidable con rosca interior y tapa protectora, inserto roscado de acero inoxidable

K0124

Palancas de sujeción de acero inoxidable con rosca interior y tapa protectora, inserto roscado de acero inoxidable

Palancas de sujeción de acero inoxidable con rosca exterior y tapa protectora, inserto roscado de acero inoxidable

K0124

Palancas de sujeción de acero inoxidable con rosca exterior y tapa protectora, inserto roscado de acero inoxidable

Palancas de sujeción de acero inoxidable con rosca interior y tapa protectora, inserto roscado de acero inoxidable - inch

K0124 inch

Palancas de sujeción de acero inoxidable con rosca interior y tapa protectora, inserto roscado de acero inoxidable - inch

Palancas de sujeción de acero inoxidable con rosca exterior y tapa protectora, inserto roscado de acero inoxidable - inch

K0124 inch

Palancas de sujeción de acero inoxidable con rosca exterior y tapa protectora, inserto roscado de acero inoxidable - inch

Palancas de apriete de acero inoxidable con rosca exterior y collar extendido, inserto roscado de acero inoxidable

K0124

Palancas de apriete de acero inoxidable con rosca exterior y collar extendido, inserto roscado de acero inoxidable

Palancas de apriete de acero inoxidable, pulimentado electrolítico, con rosca interior, inserto roscado de acero inoxidable

K0121

Palancas de apriete de acero inoxidable, pulimentado electrolítico, con rosca interior, inserto roscado de acero inoxidable

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Chile
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33