Grupos de mercancía
Carriles telescópicos sobre extensión, capacidad de carga hasta 60 kg
K0541

Carriles telescópicos sobre extensión, capacidad de carga hasta...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carriles, jaulas de bolas de acero.
Bolas de acero C.
Versión:Carriles galvanizados al fuego.
Jaulas de bolas cincadas.
Bolas endurecidas.
Indicación:En carriles telescópicos con sobre extensión, la carrera es mayor que la longitud de montaje, con lo que se garantiza mayor comodidad y accesibilidad. El mecanismo "Soft-Control" amortigua el movimiento de los carriles telescópicos al cerrarse y hace que se cierren automáticamente. La capacidad de carga dinámica de los carriles telescópicos indica la capacidad de carga máxima de un par de carriles telescópicos montados en vertical cuando se utiliza el recorrido de extensión completo. Las capacidades de carga indicadas se refieren al valor máximo con 100.000 ciclos.Tener en cuenta:Todos los carriles telescópicos han sido probados según DIN EN 15338.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0541 Carriles telescópicos sobre extensión, capacidad de carga hasta 60 kg 221 kB

Planos

Carriles telescópicos sobre extensión, capacidad de carga hasta 60 kg

Selección/filtro de artículos

Referencia

AA1A2Carrera
S
LL1Profundidad del cajónCapacidad de carga
por par
kg
EstadoCADAcc.PrecioPedir
K0541.1050016019232053450047150055ExpiraA petición

Indicaciones sobre este artículo

Indicación: 

Aquí encontrará productos que se van a descatalogar en breve y económicas ofertas especiales.

Venta en pares
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Chile
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33