Grupos de mercancía
Carriles telescópicos extensión parcial, capacidad de carga hasta 15 kg
K0536

Carriles telescópicos extensión parcial, capacidad de carga...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carriles de acero.
Jaulas de bolas de plástico.
Bolas de acero C.
Versión:Carriles galvanizados al fuego.
Bolas endurecidas.
Indicación:En los carriles telescópicos con extensión parcial, la carrera es menor que la longitud de montaje. Se trata de una buena solución para reducir la fricción en cajones o similares. La capacidad de carga dinámica de los carriles telescópicos indica la capacidad de carga máxima de un par de carriles telescópicos montados en vertical cuando se utiliza el recorrido de extensión completo. Las capacidades de carga indicadas se refieren al valor máximo con 100.000 ciclos. Los carriles telescópicos se pueden extender por los dos lados.Tener en cuenta:Todos los carriles telescópicos han sido probados según DIN EN 15338.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0536 Carriles telescópicos extensión parcial, capacidad de carga hasta 15 kg 198 kB
 TH_009_Teleskopschienen_es 309 kB

Planos

Carriles telescópicos extensión parcial, capacidad de carga hasta 15 kg

Selección/filtro de artículos

Referencia

AA1Carrera
S
LProfundidad del cajón
desde - hasta
Capacidad de carga
por par
kg
EstadoCADAcc.PrecioPedir
K0536.10406352330276406406 - 67215ExpiraA petición

Indicaciones sobre este artículo

Indicación: 

Aquí encontrará productos que se van a descatalogar en breve y económicas ofertas especiales.

Venta en pares
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Chile
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33