HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KGPostfach 11 60 · D-72168 Sulz (Neckar) · Tel.: +49 (0) 74 54 / 7 93-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 7 93-33
Correo electrónico: info@kipp.com · Internet: www.kipp.com
Bosquillas roscadas de apriete con tornillo prisionero
K2027

Bosquillas roscadas de apriete con tornillo prisionero

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Latón.Versión:Niquelado.Indicación:La boquilla roscada es una pieza de recambio para el perno de bloqueo con accionamiento remoto K1502.Accesorios:Cable de acero con bola K2023
Funda de tracción con tubo interior K2024.
Casquillo terminal K2025.
Tornillo de ajuste K2026.
Tuerca hexagonal K0700.
Indicación sobre el dibujo:
1) Tornillo prisionero
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K2027 Bosquillas roscadas de apriete con tornillo prisionero 207 kB

Planos

Bosquillas roscadas de apriete con tornillo prisionero

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
Superficie
cuerpo
de base
DD1

D2LL1CADAcc.PrecioPedir
K2027.03180507latónniquelado5M41,873,5 A petición