Grupos de mercancía
Excéntrico, módulo de sujeción, forma D
K0754_D

Excéntrico, módulo de sujeción, forma D

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Cuerpo base de acero. Palanca excéntrica de fundición de aluminio.Versión:Cuerpo base bruñido. Tuerca de martillo cincado. Palanca excéntrica con recubrimiento de polvo negro.
Indicación:El módulo de sujeción se instala por arriba en la ranura en T y se fija con la palanca excéntrica de forma segura y sin necesidad de herramientas adicionales.Ventajas:Los módulos de sujeción excéntricos se pueden instalar en sistemas de perfil de aluminio convencionales o en mesas con ranuras en T para fijar, bloquear o sujetar componentes y piezas de trabajo. Características especiales:
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0754_D Excéntrico, módulo de sujeción, forma D 262 kB

Planos

Excéntrico, módulo de sujeción, forma D

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaDD1D2HH1H2H3LAdecuado para
ancho de ranura
Fuerza de
sujeción
F (kN)
Fuerza
manual
FH N
CADAcc.PrecioPedir
K0754.31301008D-M30x24084,635102570,484120 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Chile
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33