HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KGPostfach 11 60 · D-72168 Sulz (Neckar) · Tel.: +49 (0) 74 54 / 7 93-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 7 93-33
Correo electrónico: info@kipp.com · Internet: www.kipp.com
Tuercas hexagonales DIN 934, acero inoxidable
K1145_ES

Tuercas hexagonales DIN 934, acero inoxidable

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero inoxidable A2 o acero inoxidable A4.Versión:Acero inoxidable A2-70, acabado natural.
Acero inoxidable A4-70, acabado natural.
A petición:Anchos de llave según DIN ISO 272.Características especiales:
Acero inoxidable
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 K1145_ES_Datasheet_32172_Tuercas_hexagonales_DIN_934_acero_inoxidable--es 195 kB

Planos

Tuercas hexagonales DIN 934, acero inoxidable

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
Clase de resistenciaD

EHSWDINCADAcc.PrecioPedir
K1145.1025acero inoxidable A270M2,55,4525DIN 934 A petición
K1145.103acero inoxidable A270M36,012,45,5DIN 934 A petición
K1145.104acero inoxidable A270M47,663,27DIN 934 A petición
K1145.105acero inoxidable A270M58,7948DIN 934 A petición
K1145.106acero inoxidable A270M611,05510DIN 934 A petición
K1145.108acero inoxidable A270M814,386,513DIN 934 A petición
K1145.110acero inoxidable A270M1018,9817DIN 934 A petición
K1145.112acero inoxidable A270M1221,11019DIN 934 A petición
K1145.116acero inoxidable A270M1626,761324DIN 934 A petición
K1145.120acero inoxidable A270M2032,951630DIN 934 A petición
K1145.130acero inoxidable A270M3050,92446DIN 934 A petición
K1145.136acero inoxidable A270M3660,82955DIN 934 A petición
K1145.114acero inoxidable A270M1423,91122DIN 934 A petición
K1145.122acero inoxidable A270M22351832DIN 934 A petición
K1145.124acero inoxidable A270M2439,61936DIN 934 A petición
K1145.127acero inoxidable A270M2745,22241DIN 934 A petición
K1145.133acero inoxidable A270M3355,42650DIN 934 A petición
K1145.5025acero inoxidable A470M2,55,4525DIN 934 A petición
K1145.603acero inoxidable A470M36,012,45,5DIN 934 A petición
K1145.604acero inoxidable A470M47,663,27DIN 934 A petición
K1145.605acero inoxidable A470M58,7948DIN 934 A petición
K1145.606acero inoxidable A470M611,05510DIN 934 A petición
K1145.608acero inoxidable A470M814,386,513DIN 934 A petición
K1145.610acero inoxidable A470M1018,9817DIN 934 A petición
K1145.612acero inoxidable A470M1221,11019DIN 934 A petición
K1145.614acero inoxidable A470M1423,91122DIN 934 A petición
K1145.616acero inoxidable A470M1626,761324DIN 934 A petición
K1145.620acero inoxidable A470M2032,951630DIN 934 A petición
K1145.622acero inoxidable A470M22351832DIN 934 A petición
K1145.624acero inoxidable A470M2439,61936DIN 934 A petición
K1145.627acero inoxidable A470M2745,22241DIN 934 A petición
K1145.630acero inoxidable A470M3050,92446DIN 934 A petición
K1145.633acero inoxidable A470M3355,42650DIN 934 A petición
K1145.636acero inoxidable A470M3660,82955DIN 934 A petición

Otros artículos de esta categoría

Tuercas hexagonales DIN 934, acero

K1145_ST

Tuercas hexagonales DIN 934, acero