HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KGPostfach 11 60 · D-72168 Sulz (Neckar) · Tel.: +49 (0) 74 54 / 7 93-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 7 93-33
Correo electrónico: info@kipp.com · Internet: www.kipp.com

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido.Versión:Bruñido.Indicación:Los pernos de apoyo K0292 y K0293 también se pueden utilizar como pies.Indicación sobre el dibujo:
Forma A: con superficie de apoyo lisa
Forma B: con puntas de metal duro
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0296 Pies con vástago roscado DIN 6320 (serie 1971) 167 kB

Planos (vista completa)

Pies con vástago roscado DIN 6320 (serie 1971)

Pies con vástago roscado, forma A con superficie de apoyo lisa

Más información

Planos

Pies con vástago roscado, forma A con superficie de apoyo lisa

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaD

GHBESWCADAcc.PrecioPedir
K0296.06A8M6101111,510 A petición
K0296.061A6M6201111,510 A petición
K0296.08A10M815131513 A petición
K0296.081A9M830131513 A petición
K0296.10A13M10201619,617 A petición
K0296.101A13M10401619,617 A petición
K0296.12A15M12252021,919 A petición
K0296.121A15M12502021,919 A petición

Pies con vástago roscado, forma B con puntas de metal duro

Más información

Planos

Pies con vástago roscado, forma B con puntas de metal duro

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaD

GHBESWCADAcc.PrecioPedir
K0296.083B11,5M815131513 A petición
K0296.123B15M12252021,919 A petición