|
Denominación breve |
TPU (también TPE-U) |
Nombres comerciales |
Elastollan® (Bayer) |
Denominación química |
TPE de uretano |
Características mecánicas |
|
Margen de dureza [shore A/D] |
60A - 80D |
Resistencia al desgaste |
muy buena |
Resistencia a la tracción [Mpa] |
|
Características físicas |
|
Densidad [g/cm³] |
1,1 - 1,4 |
Temperaturas de uso |
|
Margen de temperaturas breves [°C] |
-50 - 120 |
Margen de temperaturas continuas [°C] |
-40 - 90 |
Otras características |
|
Inflamabilidad según UL 94 |
HB |
Resistencia química |
|
Grasas y aceites minerales |
+ |
Gasolina |
- |
Ácidos débiles/ fuertes |
o/- |
Soluciones alcalinas débiles/ fuertes |
+/o |
Percloroetileno |
- |
Tricloretileno |
- |
Acetona |
- |
Alcoholes |
o |
Líquido de frenos |
- (se disuelve) |
Resistencia a la hidrólisis (agua caliente) |
- |
Intemperie/ radiación UV |
o |
|
+ resistente / o resistencia limitada / - no resistente |
Volver a la vista general |
|
|
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|