Denominación breve |
NBR |
Nombres comerciales |
Perbunan® Buna N® |
Denominación química |
Caucho sintético de nitrilo butadieno |
Características mecánicas |
|
Margen de dureza [shore A/D] |
40 - 90 |
Resistencia al desgaste |
de buena a muy buena |
Resistencia a la tracción [Mpa] |
10 - 25 |
Características físicas |
|
Densidad [g/cm³] |
1,4 |
Temperaturas de uso |
|
Margen de temperaturas breves [°C] |
-40 - 120 |
Margen de temperaturas continuas [°C] |
-30 - 100 |
Otras características |
|
Inflamabilidad según UL 94 |
combustible (todavía HB) |
Resistencia química |
|
Grasas y aceites minerales |
++ |
Gasolina |
++ |
Ácidos débiles/ fuertes |
o / - - |
Soluciones alcalinas débiles/ fuertes |
+ / - |
Percloroetileno |
- |
Tricloretileno |
- - |
Acetona |
- - |
Alcoholes |
+ |
Líquido de frenos |
- |
Resistencia a la hidrólisis (agua caliente) |
+ |
Intemperie/ radiación UV |
o |