Gruppi merceologici
Leva di serraggio in zinco pressofuso, piatta, con filettatura esterna, arancione puro satinato, inserto filettato in acciaio brunito
K0737

Leva di serraggio in zinco pressofuso, piatta, con filettatura...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Impugnatura in zinco pressofuso a norma DIN EN 12844.
Parti metalliche classe di resistenza 5.8.
Versione:Impugnatura con rivestimento in plastica.
Parti metalliche brunite.
Nota:Colori standard disponibili:
arancione RAL 2004.

Per L ≥ 60 mm la lunghezza della filettatura è di 60 mm.
Su richiesta:Altre filettature esterne, lunghezze delle viti, colori e modelli speciali.
Su richiesta, la grandezza "H1" è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Nota disegno:
1) Punta DIN EN ISO 4753
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0737 Leva di serraggio in zinco pressofuso, piatta, con filettatura esterna, arancione puro satinato, inserto filettato in acciaio brunito 201 kB

Disegni

Leva di serraggio in zinco pressofuso, piatta, con filettatura esterna, arancione puro satinato, inserto filettato in acciaio brunito

Selezione/filtro articoli

Sintesi articoli (compressa)
N. ordineColore
corpo base
Superficie
corpo base
DimensioniXDD1D2HH1H2H3H4AA1BNumero
denti
LCADAcc.PrezzoOrdinare
K0737.2062X15arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12015 0.00 €
K0737.2062X20arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12020 0.00 €
K0737.2062X25arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12025 0.00 €
K0737.2062X30arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12030 0.00 €
K0737.2062X35arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12035 0.00 €
K0737.2062X40arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12040 0.00 €
K0737.2062X45arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12045 0.00 €
K0737.2062X50arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12050 0.00 €
K0737.2062X55arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12055 0.00 €
K0737.2062X60arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12060 0.00 €
K0737.2082X15arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12015 0.00 €
K0737.2082X20arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12020 0.00 €
K0737.2082X25arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12025 0.00 €
K0737.2082X30arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12030 0.00 €
K0737.2082X35arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12035 0.00 €
K0737.2082X40arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12040 0.00 €
K0737.2082X45arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12045 0.00 €
K0737.2082X50arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12050 0.00 €
K0737.2082X55arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12055 0.00 €
K0737.2082X60arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12060 0.00 €
K0737.2102X15arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12015 0.00 €
K0737.2102X20arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12020 0.00 €
K0737.2102X25arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12025 0.00 €
K0737.2102X30arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12030 0.00 €
K0737.2102X35arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12035 0.00 €
K0737.2102X40arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12040 0.00 €
K0737.2102X45arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12045 0.00 €
K0737.2102X50arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12050 0.00 €
K0737.2102X55arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12055 0.00 €
K0737.2102X60arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12060 0.00 €
K0737.3082X15arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica3M81621,222371023,83842809111,72215 0.00 €
K0737.3082X20arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica3M81621,222371023,83842809111,72220 0.00 €
K0737.3082X25arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica3M81621,222371023,83842809111,72225 0.00 €
K0737.3082X30arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica3M81621,222371023,83842809111,72230 0.00 €
K0737.3082X35arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica3M81621,222371023,83842809111,72235 0.00 €
K0737.3082X40arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica3M81621,222371023,83842809111,72240 0.00 €
K0737.3082X45arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica3M81621,222371023,83842809111,72245 0.00 €
K0737.3082X50arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica3M81621,222371023,83842809111,72250 0.00 €
K0737.3082X55arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica3M81621,222371023,83842809111,72255 0.00 €
K0737.3082X60arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica3M81621,222371023,83842809111,72260 0.00 €
K0737.3102X15arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica3M101621,222371023,83842809111,72215 0.00 €
K0737.3102X20arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica3M101621,222371023,83842809111,72220 0.00 €
K0737.3102X25arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica3M101621,222371023,83842809111,72225 0.00 €
K0737.3102X30arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica3M101621,222371023,83842809111,72230 0.00 €
K0737.3102X35arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica3M101621,222371023,83842809111,72235 0.00 €
K0737.3102X40arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica3M101621,222371023,83842809111,72240 0.00 €
K0737.3102X45arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica3M101621,222371023,83842809111,72245 0.00 €
K0737.3102X50arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica3M101621,222371023,83842809111,72250 0.00 €
K0737.3102X55arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica3M101621,222371023,83842809111,72255 0.00 €
K0737.3102X60arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica3M101621,222371023,83842809111,72260 0.00 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0.00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Svizzera
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33