Gruppi merceologici
Leva di serraggio in zinco pressofuso con filettatura esterna e tappo di protezione, arancione puro satinato, inserto filettato in acciaio brunito
K0122

Leva di serraggio in zinco pressofuso con filettatura esterna e...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Impugnatura in zinco pressofuso a norma DIN EN 12844.
Parti metalliche in acciaio classe di resistenza 5.8.
Tappi di protezione in acciaio inox 1.4305.

Versione:Impugnatura con rivestimento in plastica.
Parti metalliche in acciaio brunito.
Tappi di protezione in acciaio inox, non trattato.
Nota:Colori standard disponibili:
arancione RAL 2004.

Per L ≥ 60 mm la lunghezza della filettatura è di 60 mm.
Su richiesta:Altre filettature esterne, lunghezze delle viti, colori e modelli speciali.
Su richiesta, la grandezza "H1" è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Nota disegno:
1) Punta DIN EN ISO 4753
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0122 Leva di serraggio in zinco pressofuso con filettatura esterna e tappo di protezione, arancione puro satinato, inserto filettato in acciaio brunito 319 kB

Disegni

Leva di serraggio in zinco pressofuso con filettatura esterna e tappo di protezione, arancione puro satinato, inserto filettato in acciaio brunito

Selezione/filtro articoli

Sintesi articoli (compressa)
N. ordineDimensioniColore
corpo base
XLDD1D2BAA1HH1H2H3H4Numero
denti
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0122.92062X152arancio puro RAL 2004M61513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 0.00 €
K0122.92062X202arancio puro RAL 2004M62013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 0.00 €
K0122.92062X252arancio puro RAL 2004M62513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 0.00 €
K0122.92062X302arancio puro RAL 2004M63013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 0.00 €
K0122.92062X352arancio puro RAL 2004M63513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 0.00 €
K0122.92062X402arancio puro RAL 2004M64013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 0.00 €
K0122.92062X452arancio puro RAL 2004M64513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 0.00 €
K0122.92062X502arancio puro RAL 2004M65013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 0.00 €
K0122.92062X552arancio puro RAL 2004M65513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 0.00 €
K0122.92062X602arancio puro RAL 2004M66013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 0.00 €
K0122.92082X152arancio puro RAL 2004M81513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 0.00 €
K0122.92082X202arancio puro RAL 2004M82013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 0.00 €
K0122.92082X252arancio puro RAL 2004M82513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 0.00 €
K0122.92082X302arancio puro RAL 2004M83013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 0.00 €
K0122.92082X352arancio puro RAL 2004M83513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 0.00 €
K0122.92082X402arancio puro RAL 2004M84013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 0.00 €
K0122.92082X452arancio puro RAL 2004M84513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 0.00 €
K0122.92082X502arancio puro RAL 2004M85013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 0.00 €
K0122.92082X552arancio puro RAL 2004M85513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 0.00 €
K0122.92082X602arancio puro RAL 2004M86013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 0.00 €
K0122.92102X152arancio puro RAL 2004M101513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 0.00 €
K0122.92102X202arancio puro RAL 2004M102013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 0.00 €
K0122.92102X252arancio puro RAL 2004M102513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 0.00 €
K0122.92102X302arancio puro RAL 2004M103013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 0.00 €
K0122.92102X352arancio puro RAL 2004M103513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 0.00 €
K0122.92102X402arancio puro RAL 2004M104013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 0.00 €
K0122.92102X452arancio puro RAL 2004M104513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 0.00 €
K0122.92102X502arancio puro RAL 2004M105013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 0.00 €
K0122.92102X552arancio puro RAL 2004M105513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 0.00 €
K0122.92102X602arancio puro RAL 2004M106013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 0.00 €
K0122.93082X153arancio puro RAL 2004M81516212211809141,5102454,558,522 0.00 €
K0122.93082X203arancio puro RAL 2004M82016212211809141,5102454,558,522 0.00 €
K0122.93082X253arancio puro RAL 2004M82516212211809141,5102454,558,522 0.00 €
K0122.93082X303arancio puro RAL 2004M83016212211809141,5102454,558,522 0.00 €
K0122.93082X353arancio puro RAL 2004M83516212211809141,5102454,558,522 0.00 €
K0122.93082X403arancio puro RAL 2004M84016212211809141,5102454,558,522 0.00 €
K0122.93082X453arancio puro RAL 2004M84516212211809141,5102454,558,522 0.00 €
K0122.93082X503arancio puro RAL 2004M85016212211809141,5102454,558,522 0.00 €
K0122.93082X553arancio puro RAL 2004M85516212211809141,5102454,558,522 0.00 €
K0122.93082X603arancio puro RAL 2004M86016212211809141,5102454,558,522 0.00 €
K0122.93102X153arancio puro RAL 2004M101516212211809141,5102454,558,522 0.00 €
K0122.93102X203arancio puro RAL 2004M102016212211809141,5102454,558,522 0.00 €
K0122.93102X253arancio puro RAL 2004M102516212211809141,5102454,558,522 0.00 €
K0122.93102X303arancio puro RAL 2004M103016212211809141,5102454,558,522 0.00 €
K0122.93102X353arancio puro RAL 2004M103516212211809141,5102454,558,522 0.00 €
K0122.93102X403arancio puro RAL 2004M104016212211809141,5102454,558,522 0.00 €
K0122.93102X453arancio puro RAL 2004M104516212211809141,5102454,558,522 0.00 €
K0122.93102X503arancio puro RAL 2004M105016212211809141,5102454,558,522 0.00 €
K0122.93102X553arancio puro RAL 2004M105516212211809141,5102454,558,522 0.00 €
K0122.93102X603arancio puro RAL 2004M106016212211809141,5102454,558,522 0.00 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0.00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Svizzera
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33