Gruppi merceologici

Acrylnitril-Butadien-Styrol-Terpolymer

Indietro

Acrilonitrile-butadiene-stirene-terpolimero (ABS)

Denominazione breve ABS
Denominazione Acrilonitrile-butadiene-stirene-terpolimero
Caratteristiche meccaniche  
  Stato del provino standard
  Resistenza alla trazione [Mpa] n.d.
  Modulo di elasticità (trazione)[Mpa] 2300
  Durezza/penetrazione di sfera [Mpa] 90
Caratteristiche fisiche  
  Densità [g/cm³] 1,04
  Temperatura di fusione [°C] 110
Temperature di utilizzo  
  Temp. max temporanea [°C] 100
  Temp. max continua [°C] 95
  Temp. di utilizzo min. [°C] -30
Altre caratteristiche  
  Infiammabilità secondo UL 94 HB
  Assorbimento d'acqua
  (clima normale) [%]
0,22
Resistenza chimica  
  Grassi minerali, oli +
  Benzina +
  Acidi leggeri/forti +/-
  Sostanze alcaline leggere/forti +/+
  Percloroetilene o
  Tricloroetilene o
  Acetone o
  Alcol o
  Stabilità idrolitica
  (acqua calda)
o
  Intemperie/raggi UV o
+ resistente / o relativamente resistente / - non resistente
Questi dati rappresentano dimensioni di riferimento, per la cui correttezza non ci assumiamo alcuna responsabilità. Le caratteristiche dei termoplasti dipendono in gran parte dalla loro composizione concreta a dagli additivi in essi contenuti.

Torna alla schermata generale

Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0.00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Svizzera
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33