N. materiale |
CW614N (MS58) |
Numero materiale DIN |
2.0401 |
Denominazione breve |
CuZn39Pb3 |
Descrizione |
Lega di rame-zinco |
Composizione Componenti di lega [%] |
Cu: 57 - 59 Pb: 2,5 - 3,5 Zn: Rest |
Densità [g/cm³] |
8,47 |
Limite di elasticità Rp0,2 [N/mm²] min - max. |
160 - 390 |
Resistenza alla trazione Rm [N/mm²] min - max. |
360 - 500 |
Allungamento a rottura A [ % ] min - max. |
8 - 20 |
Durezza di Brinell Valore di riferimento HB |
90 - 150 |
Resistenza alla corrosione in atmosfera normale |
buona |
Resistenza alla corrosione in atmosfera marina |
moderata |
Truciolabilità |
molto buona |
Saldabilità |
moderata - non buona |
Anodizzazione |
non adatta |
Lucidatura a specchio meccanica |
molto buona |
Applicazioni principali |
Componenti con formatura con asportazione di trucioli, ad es. raccordi, parti di orologi, ingegneria meccanica / costruzione di macchine gen., elettrotecnica |