Groupes de marchandise
Poignées tubulaires en aluminium avec embout en plastique
K0236

Poignées tubulaires en aluminium avec embout en plastique

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Traverse : aluminium EN AW-6060.
Embouts : polyamide, renforcé fibre de verre.
Insert taraudé : laiton.
Finition :Traverse : anodisée nature ou noire.
Embouts : couleur aluminium ou noir.
Nota :Traverse et embout sont vissés les uns aux autres.Montage :Fixation par l'arrière.Caractéristiques  :
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0236 Poignées tubulaires en aluminium avec embout en plastique 107 kB

Dessins

Poignées tubulaires en aluminium avec embout en plastique

Sélection/filtre d'articles

Référence

Couleur du corps de baseCouleur des composantsABDHLCharge
N

CAOAcc.PrixCommander
K0236.1055041anodisé naturelcouleur aluminium5512M43767300 0.00 €
K0236.1088041anodisé naturelcouleur aluminium8812M437100300 0.00 €
K0236.1100041anodisé naturelcouleur aluminium10012M437112300 0.00 €
K0236.1120041anodisé naturelcouleur aluminium12012M437132300 0.00 €
K0236.1180041anodisé naturelcouleur aluminium18012M437192300 0.00 €
K0236.1055042anodisé naturelnoir5512M43767300 0.00 €
K0236.1088042anodisé naturelnoir8812M437100300 0.00 €
K0236.1100042anodisé naturelnoir10012M437112300 0.00 €
K0236.1120042anodisé naturelnoir12012M437132300 0.00 €
K0236.1180042anodisé naturelnoir18012M437192300 0.00 €
K0236.1055043anodisé noircouleur aluminium5512M43767300 0.00 €
K0236.1088043anodisé noircouleur aluminium8812M437100300 0.00 €
K0236.1100043anodisé noircouleur aluminium10012M437112300 0.00 €
K0236.1120043anodisé noircouleur aluminium12012M437132300 0.00 €
K0236.1180043anodisé noircouleur aluminium18012M437192300 0.00 €
K0236.1055044anodisé noirnoir5512M43767300 0.00 €
K0236.1088044anodisé noirnoir8812M437100300 0.00 €
K0236.1100044anodisé noirnoir10012M437112300 0.00 €
K0236.1120044anodisé noirnoir12012M437132300 0.00 €
K0236.1180044anodisé noirnoir18012M437192300 0.00 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33