|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Gehäuse und Spannring Vergütungsstahl 1.0503. Aufnahmebolzen Vergütungsstahl 1.7220. Spannzange Aluminium 3.4365. Ausführung:Gehäuse, Aufnahmebolzen und Spannring brüniert. Spannzange blau eloxiert. Hinweis:Spannschraube nicht ohne Spannring oder eingelegtes Werkstück betätigen. Mit der seitlichen Spannschraube wird das Werkstück am Umfang gespannt. Die Spannzange kann durch Bearbeiten an unterschiedliche Konturen der Werkstücke angepasst werden. Ideales Spannelement, für die Bearbeitung von Werkstücken auf Bearbeitungszentren, Fräszentren, sowie 5-Achs-Maschinen, usw.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | B | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | E | E1 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | T | T1 | T2 | T3 | S | Spannkraft N | Anziehdreh- moment max. Nm | Bestellnummer Spannzange | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0934.065057 | 8 | 65 | 70 | 28 | 19 | 6 | 42 | M8x15 | 18 | M4 | M6 | 15 | 26 | 59,5 | 12 | 39 | 34,5 | 47 | 25 | 10 | 5 | 6 | 13 | 4 | 4000 | 60 | K0934.065025 | | | 0.00 € | | K0934.090072 | 10 | 90 | 95 | 42 | 23 | 8 | 60 | M10x20 | 22 | M5 | M8 | 17 | 36 | 72,5 | 14 | 46 | 38,5 | 57 | 28 | 15 | 7 | 8 | 15 | 6 | 6000 | 100 | K0934.090034 | | | 0.00 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|