Warengruppen
Formspanner für Rasterplatten
K0501

Formspanner für Rasterplatten

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Flanschplatte, Kolben und Grundkörper Stahl.
Dichtungen NBR.
Schrauben DIN EN ISO 4762 Festigkeitsklasse 8.8.
Spannzange Aluminium.
Ausführung:Flanschplatte, Kolben und Grundkörper rostbeständig, blank.
Schrauben verzinkt.
Spannzange rot oder farblos eloxiert.
Hinweis:Formspanner mit Grundplatte zur Montage auf Rasterplatten mit Rastermaß 50 mm. Die Flanschplatte kann Spannzangen für die Außenspannung sowie Spannzangen für die Innenspannung aufnehmen. In die Spannzange wird die Kontur des zu spannenden Werkstücks eingebracht. Es sind Freiformflächen und asymmetrische Konturen möglich.

Das integrierte Federpaket erzeugt eine Spannkraft von 5,8 kN. Durch ein Nachspannen mit Druckluft kann die Spannkraft auf bis zu 43,5 kN erhöht werden. Das Lösen des Spanners erfolgt durch Einleiten von Druckluft auf die untere Kolbenfläche. Dabei wird der Kolben nach oben gedrückt und löst so den Spannvorgang der Spannzange.

Spannbereich 0,2 mm.
Wiederholgenauigkeit < 0,01 mm.
Zubehör:Spannzange für Außen- oder Innenspannung K0502Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0501 Formspanner für Rasterplatten 354 kB
 Technischer Hinweis für Formspanner 367 kB

Zeichnungen

Formspanner für Rasterplatten

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Ausführung 2Spannbereich
min. - max.
Einfrästiefe
min. / max.
Werkstückgewicht
max. kg
Dazugehörende
Passschraube

CADZub.PreisBestellen
K0501.11603050für AußenspannungØ 30 - Ø 1401-2025K0815.12055  auf Anfrage
K0501.21603050für InnenspannungØ 30 - Ø 1401-2025K0815.12055  auf Anfrage
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33