Warengruppen
Stationäre 4-Backenfutter Stahl
K1837

Stationäre 4-Backenfutter Stahl

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungProduktbeschreibung:Stationäre 4-Backenfutter eignen sich besonders für zentrische Werkstückaufspannungen bei Bohr- und Fräsmaschinen. Durch die flexible Anordnung der Spannbacken in harter- und weicher Ausführung, können Werkstücke mit unterschiedlichen Größen und Formen problemlos von Innen – oder Außen gespannt werden.Werkstoff:Stahl.Ausführung:Auflageflächen Grundkörper geschliffen.
Spannbacken gehärtet, geschliffen.
Hinweis:Nummerierung beim Einsetzen der Spannbacken beachten.
Backenfutter sind präzisionsgeschliffen. Die Toleranzen von W, X, Y, Z zwischen den Futtern sind innerhalb von 0,05 mm.
Die Wiederholgenauigkeit beim zentrisch Spannen mit harten Backen liegt innerhalb von 0,02 mm.
Die verschiebbaren Grundbacken werden über dem im Futter liegenden Drehkranz angetrieben.
Durch die Drehbewegung der Gewindespindel überträgt der Drehkranz die Kraft auf die Grundbacken und erzeugt eine synchrone Bewegung der Spannbacken nach außen oder innen.
Unzureichende Schmierung führt zu übermäßigem Verschleiß und zum Nachlassen der Spannkraft. Bitte achten Sie auf regelmäßige Schmierintervalle.
Vorteile:Die Wiederholgenauigkeit beim zentrischen Spannen beträgt 0,02 mm.
Flache Bauform.
Für Bohr- und Fräsmaschinen.
Grundkörper präzisionsgeschliffen.
Optimale Zugänglichkeit des Schmiersystems.
Große Durchgangsbohrung zum Spannen von Stangenmaterial.
Betätigung über Sechskant-Schlüssel. Dadurch schnelle und einfache Bedienung.
Weiche Backen können ebenfalls auf die Grundbacken aufgeschraubt werden.
Zubehör:K1838 Spannbacken Stahl, weich
LieferumfangSpannschlüssel.Zeichnungshinweis:
1) umkehrbare Spannbacken
2) Grundbacken
3) Befestigungschrauben
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1837 Stationäre 4-Backenfutter Stahl 566 kB
 KIPP Technischer Hinweis für Stationäre Backenfutter 441 kB

Zeichnungen

Stationäre 4-Backenfutter Stahl

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
BestellnummerLL1L2B

B1B2B3B4B5B6DD1G
für
Zylinderschraube
HH1H2CADZub.PreisBestellen
K1837.21516518144215165261446818,524,513040M10571839 0.00 €
K1837.2502001817425020028174822327,916055M12652043 0.00 €
K1837.31025018218310250322189324,932,520070M14722250 0.00 €
K1837.380310222743803104027411731,240,6260100M16852556 0.00 €
BestellnummerH3H4H5SWRSpannbereich
Außen
Spannbereich
Innen
Anzieh-
drehmoment
max. Nm
Spannkraft
F
kN
ZubehörCADZub.PreisBestellen
K1837.2155,59914664-12855-1286815K1838.2154 0.00 €
K1837.2506101017835-16262-1629318K1838.2154 0.00 €
K1837.31061212211046-20072-20013722K1838.2154 0.00 €
K1837.380715152313510-26590-26515625K1838.2154 0.00 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33