|
|
K1757Spannpratzenset für Mehrfach-Spannsystem |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Vergütungsstahl.Ausführung:vergütet. Auflageflächen geschliffen (HRC 32).Hinweis:Mit dem Spannpratzenset können die Spannschienen an beliebiger Position auf dem Maschinentisch gespannt werden.Anwendung:Das Spannpratzenset wird in die T-Nut des Maschinentisches eingeführt und an die entsprechende Position der Spannschiene geschoben. Befestigung über Zylinderschraube.Vorteile:Das Spannpratzenset kann zusätzlich zu anderen Befestigungsarten der Mehrfach-Spannsysteme verwendet werden.Lieferumfang4x Spannpratzen. 4x Zylinderschrauben mit Innensechskant nach DIN 912. 4x Mutter für T-Nuten DIN 508.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | passend für Systembreite | L | B | H | B1 | B2 | H1 | D für Schraube DIN 912 | Nutbreite | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K1757.05012 | 50 | 38 | 36 | 20 | 20 | 6 | 10 | M12 | 14 | | | 0.00 € | | K1757.07216 | 72/100 | 40 | 50 | 28 | 27 | 8 | 14 | M16 | 18 | | | 0.00 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|