Warengruppen
Mehrfach Spannsysteme, weiche Anschläge
K0903

Mehrfach Spannsysteme, weiche Anschläge

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Basisleiste, Anschläge und Keilspanner Vergütungsstahl.Ausführung:Verzahnung randschichtgehärtet und geschliffen.
Spannsegmente gehärtet und brüniert.
Hinweis:Die Spannsegmente besitzen je nach Größe 3 mm (K0903.08) oder 5 mm (K0903.12, K0903.16) Bearbeitungszugabe pro Spannbacke.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0903 Mehrfach Spannsysteme weiche Anschläge 313 kB
 Technischer Hinweis Mehrfach Spannsystem 392 kB

Zeichnungen

Mehrfach Spannsysteme, weiche Anschläge

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerA
min.
A
max.
BCDEFG
Zylinderschraube
DIN 912
HH1LL1L2Spannkraft ca.
kN
Gewicht
kg
CADZub.PreisBestellen
K0903.0836,539,5243112H62,5M5M8x25405519915050111,397 0.00 €
K0903.125459,5485012F75M8M12x30507224920050234,9 0.00 €
K0903.166572485016F75M8M16x40639224920050386,522 0.00 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33