|
|
K1751Festbacken DS für Mehrfach-Spannsystem |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Werkzeugstahl.Ausführung:gehärtet und geschliffen (HRC 55 ±2).Hinweis:Es kann zwischen drei unterschiedlichen Ausführungen der Festbacken gewählt werden: - Glatte Ausführung Form A für vorbearbeitete Werkstücke. - Geriffelte Ausführung Form B für Rohteile. - Abgesetzte Spannbacken Form C zum Spannen mit kleinem Spannrand. Die seitlichen Befestigungsbohrungen dienen zur Befestigung von Werkstückanschlägen. Mit den zwei Anschraubbohrungen auf den Spannflächen können noch zusätzlich Auflageleisten zur optimalen Einspanntiefe der Werkstücke montiert werden.Anwendung:Die Festbacken DS werden entsprechend der Spannsituation auf den Spannschienen positioniert. Über die Verzahnungen wird durch das Anziehen der Befestigungsschraube eine formschlüssige Verbindung erreicht. Festbacken mit zwei Befestigungsschrauben werden bevorzugt bei einer Bearbeitung mit größeren Bearbeitungskräften eingesetzt.Vorteile:Über die seitliche Skala an den Spannschienen und den Festbacken, können die Positionen der Festanschläge genau eingestellt werden.LieferumfangFestbacke DS. Befestigungsschraube. Nutenstein.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Zeichnungen (Gesamtübersicht) |
Festbacken DS für Mehrfach-Spannsystem, Form A, Festbacken glatt |
mehr Info |
Bestellnummer | passend für Systembreite | Form | L | B | L2 | L3 | H | B1 | H1 | D Innengewinde | D1 Innengewinde | D3 | BN=Nutbreite | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K1751.0504401 | 50 | A | 44 | 50 | 24 | 18 | 25 | 30 | 12,5 | M5 | M6 | M10x30 | 5 | | | 0.00 € | |
|
Festbacken DS für Mehrfach-Spannsystem, Form B, Festbacken geriffelt |
mehr Info |
Bestellnummer | passend für Systembreite | Form | L | B | L2 | L3 | H | B1 | H1 | D Innengewinde | D1 Innengewinde | D3 | BN=Nutbreite | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K1751.0504402 | 50 | B | 44 | 50 | 24 | 18 | 25 | 30 | 12,5 | M5 | M6 | M10x30 | 5 | | | 0.00 € | |
|
Festbacken DS für Mehrfach-Spannsystem, Form C, Festbacken abgesetzt |
mehr Info |
Bestellnummer | passend für Systembreite | Form | L | B | H | L1 | L2 | L3 | B1 | H1 | H2 | D Innengewinde | D1 Innengewinde | D3 | BN=Nutbreite | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K1751.0504423 | 50 | C | 44 | 50 | 25 | 2 | 24 | 18 | 30 | 12,5 | 2 | M5 | M6 | M10x30 | 5 | | | 0.00 € | | K1751.0504453 | 50 | C | 44 | 50 | 25 | 2 | 24 | 18 | 30 | 12,5 | 5 | M5 | M6 | M10x30 | 5 | | | 0.00 € | |
|
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|