|
|
K1754Aufsatzbacken mit Prisma für Festbacke DS und ES |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Werkzeugstahl.Ausführung:gehärtet und geschliffen (HRC 55).Hinweis:Aufsatzbacken mit Prisma werden zum Spannen von runden Werkstücken verwendet. Durch die Längsnut auf der Rückseite, lassen sich diese genau auf den Festbacken ES und DS ausrichten.Anwendung:Die Aufsatzbacken mit Prisma werden auf die Festanschläge ES und DS aufgeschraubt.Vorteile:Runde Werkstücke lassen sich wiederholgenau mit den Aufsatzbacken mit Prisma spannen.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | passend für Systembreite | L | B | H | L1 | B1 | B2 | D | max. Spanndurchmesser | D1 für Schraube DIN 912 | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K1754.05070 | 50 | 54,98 | 50 | 25 | 23,5 | 30 | 5 | 42 | 70 | M5 | | | 0.00 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|