Warengruppen
5-Achs-Spanner kompakt Spannbacken glatt
K0973

5-Achs-Spanner kompakt Spannbacken glatt

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Grundplatten und Backen Einsatzstahl.
Spannbacken Werkzeugstahl.
Ausführung:Backen brüniert.
Spannbacken blank.
Hinweis:Durch die leichte Bedienbarkeit und Schnellverstellung mittels einer Skala, können die Spannbacken schnell und sicher an neue Werkstücke angepasst werden.
Das Werkstück zentriert sich immer mittig durch den symmetrischen Aufbau des 5-Achs-Spanners.
Durch die optimale Zugänglichkeit an das Werkstück können kurze Standardwerkzeuge eingesetzt werden.Dadurch werden die Werkzeugkosten erheblich reduziert.

Niederzugeffekt bei Einspanntiefe >5 mm.
Einspannweiten sind von 20 mm bis 320 mm möglich.
Montage:Der 5-Achs-Spanner kompakt kann auf T-Nutentische, Rastersysteme sowie mit einem Adapterflansch auf die gängigen Nullpunkt-Spannsysteme montiert werden.Zubehör:Auflageleisten K0974
Spannbacken K0975
Pendelbacke K0988
Mittelbacke K0987
Kupplung für Kreuzspannung K0992

Auflageleiste und Spannbacken mit Pins bitte separat bestellen.
LieferumfangGrundplatte K0994
Spannbacken K0976
Verlängerungswelle K0990.060
Verlängerungswelle K0990.120
Adapterwelle K0991.060
Adapterwelle K0991.120
Gewindespindel K0940.999.002
Spindelmutter K0940.999.003
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0973 5-Achs-Spanner kompakt Spannbacken glatt 254 kB
 Technischer Hinweis 5-Achs-Spanner kompakt 2,7 MB

Zeichnungen

5-Achs-Spanner kompakt Spannbacken glatt

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
ABCHLZugkraft
max. kN
Dazugehörende
Passschraube

Gewicht
kg
CADZub.PreisBestellen
K0973.12400090150070908/312/1757,5siehe DiagrammK0815.1205521,96  auf Anfrage
K0973.1240012515001051258/312/1758siehe DiagrammK0815.1205530,16  auf Anfrage
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33