Warengruppen
3-Achs-Spanner für T-Nuten
K0940

3-Achs-Spanner für T-Nuten

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Grundplatten und Backen Einsatzstahl.
Auflageleisten Stahl.
Spannbacken Spezialstahl.
Spannpin Werkzeugstahl.
Ausführung:Grundplatten und Backen brüniert.
Auflageleisten gehärtet, blank.
Spannbacken blank.
Spannpin gehärtet, blank.
Hinweis:3-Achs-Spanner zur Montage auf Maschinentischen mit T-Nuten. Das Spannsystem erlaubt eine störkantenfreie 3-Seiten-Bearbeitung bei nur 8 mm Einspanntiefe. Mit diesem Spannsystem sind Einspannweiten von 22 - 236 mm möglich und durch
die optional erhältlichen Verlängerungswellen K0947 beliebig erweiterbar. Durch den Einbau einer Zugspindel unmittelbar unter der Werkstückauflage wirkt eine Spannkraft bis zu 22 kN auf das Werkstück, die nicht durch Biegung verlorengeht. Die Verwendung von Spannpins mit 4 mm Ringschneide gewährleistet eine formschlüssige Spannung ohne Vorprägung.
Zur Befestigung des Spanners auf Nutentischen wird der Fixiersatz K0951 empfohlen.
Im Spannerset inbegriffen ist je 1 Verlängerungswelle mit L = 60 mm und L = 120 mm.

* Die Einspannhöhe kann mit den Adaptererhöhungen K0941 und Auflageleisten K0942 erweitert werden.
Zubehör:Anschlagset K0948
Fixiersatz K0951
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0940 3-Achs-Spanner für T-Nuten 174 kB
 Technischer Hinweis 5-Achs-Spanner 1,7 MB

Zeichnungen

3-Achs-Spanner für T-Nuten

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Passend zu

AA1BDHSpannkraft
max. kN
Gewicht
kg
CADZub.PreisBestellen
K0940.063100Nutenabstand 63 - 1266312615812,5100 *2214,8 0.00 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33