|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Wälzlagerstahl.Ausführung:gehärtet und brüniert.Hinweis:Bei einer Achsabstandstoleranz von ±0,005 mm und der Verwendung von 2 Zentrierbuchsen Güte I ist eine Aufspannwiederholgenauigkeit innerhalb von ±0,013 mm möglich. Bei einer Achsabstandstoleranz von ±0,03 mm und der Verwendung von je einer Zentrierbuchse Güte I und Güte II ist eine Aufspannwiederholgenauigkeit innerhalb von ±0,04 mm möglich. Die Zentrierbuchsen werden mit leichtem Druck in die Aufnahmebohrungen der Aufspannplatten eingepresst. Weitere Hinweise siehe allgemeine Information.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Ausführung 1 | D | T=Toleranz | D1 | L | Aufnahmebohrung für Zentrierbuchse Ø +0,010 | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0936.113013 | Güte I | 13 | +0,005 - +0,018 | 19,04 | 13 | 19,016 | | | 0.00 € | | K0936.113020 | Güte I | 13 | +0,005 - +0,018 | 19,04 | 20 | 19,016 | | | 0.00 € | | K0936.116020 | Güte I | 16 | +0,005 - +0,018 | 25,042 | 20 | 25,016 | | | 0.00 € | | K0936.116025 | Güte I | 16 | +0,005 - +0,018 | 25,042 | 25 | 25,016 | | | 0.00 € | | K0936.120020 | Güte I | 20 | +0,005 - +0,018 | 35,042 | 20 | 35,018 | | | 0.00 € | | K0936.120025 | Güte I | 20 | +0,005 - +0,018 | 35,042 | 25 | 35,018 | | | 0.00 € | | K0936.125020 | Güte I | 25 | +0,005 - +0,018 | 35,042 | 20 | 35,018 | | | 0.00 € | | K0936.125025 | Güte I | 25 | +0,005 - +0,018 | 35,042 | 25 | 35,018 | | | 0.00 € | | K0936.130020 | Güte I | 30 | +0,005 - +0,018 | 45,042 | 20 | 45,018 | | | 0.00 € | | K0936.130025 | Güte I | 30 | +0,005 - +0,018 | 45,042 | 25 | 45,018 | | | 0.00 € | | K0936.135020 | Güte I | 35 | +0,005 - +0,018 | 45,042 | 20 | 45,018 | | | 0.00 € | | K0936.135025 | Güte I | 35 | +0,005 - +0,018 | 45,042 | 25 | 45,018 | | | 0.00 € | | K0936.135040 | Güte I | 35 | +0,005 - +0,018 | 45,042 | 40 | 45,018 | | | 0.00 € | | K0936.135050 | Güte I | 35 | +0,005 - +0,018 | 45,042 | 50 | 45,018 | | | 0.00 € | | K0936.150020 | Güte I | 50 | +0,005 - +0,018 | 63,546 | 20 | 63,521 | | | 0.00 € | | K0936.150040 | Güte I | 50 | +0,005 - +0,018 | 63,546 | 40 | 63,521 | | | 0.00 € | | K0936.150050 | Güte I | 50 | +0,005 - +0,018 | 63,546 | 50 | 63,521 | | | 0.00 € | | K0936.213013 | Güte II | 13 | +0,025 - +0,050 | 19,04 | 13 | 19,016 | | | 0.00 € | | K0936.213020 | Güte II | 13 | +0,025 - +0,050 | 19,04 | 20 | 19,016 | | | 0.00 € | | K0936.216020 | Güte II | 16 | +0,025 - +0,050 | 25,042 | 20 | 25,016 | | | 0.00 € | | K0936.216025 | Güte II | 16 | +0,025 - +0,050 | 25,042 | 25 | 25,016 | | | 0.00 € | | K0936.220020 | Güte II | 20 | +0,025 - +0,050 | 35,042 | 20 | 35,018 | | | 0.00 € | | K0936.220025 | Güte II | 20 | +0,025 - +0,050 | 35,042 | 25 | 35,018 | | | 0.00 € | | K0936.225020 | Güte II | 25 | +0,025 - +0,050 | 35,042 | 20 | 35,018 | | | 0.00 € | | K0936.225025 | Güte II | 25 | +0,025 - +0,050 | 35,042 | 25 | 35,018 | | | 0.00 € | | K0936.230020 | Güte II | 30 | +0,025 - +0,050 | 45,042 | 20 | 45,018 | | | 0.00 € | | K0936.235025 | Güte II | 35 | +0,025 - +0,050 | 45,042 | 25 | 45,018 | | | 0.00 € | | K0936.235040 | Güte II | 35 | +0,025 - +0,050 | 45,042 | 40 | 45,018 | | | 0.00 € | | K0936.235050 | Güte II | 35 | +0,025 - +0,050 | 45,042 | 50 | 45,018 | | | 0.00 € | | K0936.250025 | Güte II | 50 | +0,025 - +0,050 | 63,546 | 25 | 63,521 | | | 0.00 € | | K0936.250050 | Güte II | 50 | +0,025 - +0,050 | 63,546 | 50 | 63,521 | | | 0.00 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|