Warengruppen
UNILOCK Spannstation
K1009

UNILOCK Spannstation

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Spannmodul Vergütungsstahl.
Grundplatte Stahl 1.1730.
Ausführung:Spannmodul Funktionsflächen gehärtet und geschliffen.
Grundplatte beidseitig geschliffen.
Hinweis:Fertig aufgebaute Mehrfach-Spannstationen mit integrierten UNILOCK Spannmodulen ERGO 138. Die Spannstationen werden mittels Spannpratzen oder durch direkte Verschraubung auf dem Maschinentisch befestigt.
Gängige Bohrbilder auf der Rückseite für die Befestigung sind vorzentriert.
Über die Referenzbohrungen 14H7 können die Spannstationen ausgerichtet werden.
Die Spannmodule werden zentral über einen Pneumatikanschluss betätigt.
Die hohen Spannkräfte werden durch das integrierte Federpaket erzeugt (die Einheit ist drucklos gespannt).
Der Lösevorgang erfolgt pneumatisch.

Mit den UNILOCK Spannbolzen in Verbindung mit den Befestigungsschrauben M10, M12, M16 sind folgende Haltekräfte möglich:
- Haltekraft (M10) 35.000N/Modul
- Haltekraft (M12) 50.000N/Modul
- Haltekraft (M16) 75.000N/Modul
Haltekraft mit Zylinderschraube DIN EN ISO 4762 -12.9.

Spannbolzen dürfen nur in Verbindung mit einer montierten Wechseleinheit im Spannmodul gespannt werden.
Technische Daten:- Einzugskraft mit Turbo von 18 kN/Modul.
- Öffnungsdruck: 6bar, geölte Luft.
- Turbodruck: 6bar.
- Luftanschluss: G1/4.
- Wiederholgenauigkeit ≤ 0,005 mm.
- Referenzbohrungen 14H7 zum Ausrichten der Spannplatte.
Auf Anfrage:Spannstation in Sonderabmessungen.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1009 UNILOCK Spannstation 258 kB
 Technischer Hinweis Nullpunkt-Spannsystem 237 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

UNILOCK Spannstation

UNILOCK Spannstation 4-fach

mehr Info

Zeichnungen

UNILOCK Spannstation 4-fach

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Ausführung 2FormForm-TypGewicht
kg
CADZub.PreisBestellen
K1009.42003953954-fachAohne Verdrehsicherung35 auf Anfrage

UNILOCK Spannstation 6-fach

mehr Info

Zeichnungen

UNILOCK Spannstation 6-fach

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Ausführung 2FormForm-TypGewicht
kg
CADZub.PreisBestellen
K1009.62005953956-fachAohne Verdrehsicherung52,2 auf Anfrage
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33