Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Abfragesensor für UNI lock Einbauspanner K1385
K1484

Abfragesensor für UNI lock Einbauspanner K1385

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse hochfestes Aluminium.Ausführung:schwarz eloxiert.Hinweis:Abfragesensoren werden in Verbindung mit den Einbauspanner verwendet. Die Befestigung erfolgt direkt auf der Grundplatte der Spannstation.

Inklusive:
2x O-Ringe Ø8x1,5mm
2x Zylinderschrauben M8x35mm
2x Schutzkappen
Funktionen:Im gespannten Zustand der Einbauspanner steht die Luft am Abfragesensor an. Wenn der 1. Einbauspanner öffnet, gibt der Abfragesensor die Luft an den nächsten Einbauspanner weiter, bis alle geöffnet sind (Prinzip Reihenschaltung). Die Luft des letzten Abfragesensors muss als Signal weiter verarbeitet werden.Verwendung:K1385.Zeichnungshinweis:
1) O-Ring
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1484 Abfragesensor für UNI lock Einbauspanner K1385 324 kB

Zeichnungen

Abfragesensor für UNI lock Einbauspanner K1385

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
AusführungCADZub.PreisBestellen
K1484.138für Einbauspanner auf Anfrage
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33