Warengruppen
UNILOCK 5-Achs-Basismodul Doppelspannung Systemgröße 80 mm
K0961

UNILOCK 5-Achs-Basismodul Doppelspannung Systemgröße 80 mm

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Vergütungsstahl.Ausführung:Grundkörper oxidiert.
Funktionsflächen gehärtet und geschliffen.
Hinweis:Die UNILOCK 5-Achs-Basismodule sind adaptierbar direkt auf Maschinentische mit Lochrastersystem oder Maschinentische in T-Nutenausführung, sowie auf Rasterpaletten mit Rasterabstand 40/50 mm Systemgröße M12. Passend zu UNILOCK Nullpunkt-Spannsystem mit UNILOCK Spannbolzen. Mit einem entsprechenden Adapterspannbolzen kann auch auf die gängigen Nullpunkt-Spannsysteme direkt aufgebaut werden.
Das Basismodul ohne Fuß eignet sich besonders für platzsparende Aufspannungen.

Mit den UNILOCK Spannbolzen in Verbindung mit den Befestigungsschrauben M10, M12, M16 sind folgende Haltekräfte möglich:
- Haltekraft (M10) 35.000 N
- Haltekraft (M12) 50.000 N
- Haltekraft (M16) 75.000 N
Haltekraft mit Zylinderschraube DIN EN ISO 4762 -12.9

Spannbolzen dürfen nur in Verbindung mit einer montierten Wechseleinheit im Spannmodul gespannt werden.
Auf Anfrage:Mit VerdrehsicherungZeichnungshinweis:
1) mit Fuß
2) ohne Fuß
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0961 UNILOCK 5-Achs-Basismodul Doppelspannung Systemgröße 80 mm 250 kB
 Technischer Hinweis für Modulspannsystem 80 954 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

UNILOCK 5-Achs-Basismodul Doppelspannung Systemgröße 80 mm

UNILOCK 5-Achs-Basismodul Doppelspannung Systemgröße 80 mm, mit Fuß

mehr Info

Zeichnungen

UNILOCK 5-Achs-Basismodul Doppelspannung Systemgröße 80 mm, mit Fuß

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormForm-TypHSWHaltekraft
F kN
Anzieh-
drehmoment
max. Nm
Gewicht
kg
CADZub.PreisBestellen
K0961.1212550400Aohne Verdrehsicherung125650154,96 0.00 €

UNILOCK 5-Achs-Basismodul Doppelspannung Systemgröße 80 mm, ohne Fuß

mehr Info

Zeichnungen

UNILOCK 5-Achs-Basismodul Doppelspannung Systemgröße 80 mm, ohne Fuß

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormForm-TypD

HSWHaltekraft
F kN
Anzieh-
drehmoment
max. Nm
Gewicht
kg
CADZub.PreisBestellen
K0961.12500Aohne Verdrehsicherung80125650154,31 0.00 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33